StarTech.com

4K HDMI Splitter - HDMI Splitter 1 In 2 Out - 2 Port - 4K 60Hz

Schließen Sie mit dieser HDMI-Splitter-Box, die 4K-Auflösung bei 60 Hz unterstützt, Ihre HDMI-Audio-/Videoquelle gleichzeitig an zwei Displays an.

Produkt-ID: ST122HD20

  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für 4K 60 Hz und HDR
  • Unterstützt 7.1 Surround Sound-Audio
  • Ordentliche, professionelle Installation dank mitgelieferter Montage-Hardware
  • Unterstützt 4:4:4-Farbunterabtastung, sogar bei 4K 60 Hz mit Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s
96,99 € EUR ohne USt
116,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Industrienormen HDMI 2.0
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieser Video-Splitter ist nicht mit AMD Radeon RX460-Grafikarten kompatibel.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
1 - Eingangs-LED
2 - Ausgangs-LEDs
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.2
Stromverbrauch 5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 20 ~ 90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 56 mm [2.2 in]
Produktgewicht 159 g [5.6 oz]
Produkthöhe 1.7 cm [0.7 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Video-Splitter
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

4K HDMI Splitter - HDMI Splitter 1 In 4 Out - 4 Port - 4K 60Hz
ST124HD20
4K HDMI Splitter - HDMI Splitter 1 In 4 Out - 4 Port - 4K 60Hz

Connect your HDMI audio/video source to four displays simultaneously, using this HDMI splitter box that supports 4K at 60Hz resolution

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
ST122HD4K
2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf zwei separate HDMI-Displays gleichzeitig mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K

78,99 € ohne USt
94,79 € mit USt
4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
ST124HD4K
4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf vier separate HDMI-Displays gleichzeitig mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt

Zubehör