Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

3m USB-C auf VGA Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz

Produkt-ID: CDP2VGA3MBNL

Demnächst verfügbar

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

Merkmale
  • Positionieren Ihre Geräte nach Bedarf überall in Ihrem Arbeitsbereich und das mit weniger Kabelsalat

  • 3 m All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter

  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss

  • Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920x1200

Verfügbar in
58,99 € EUR ohne USt
70,79 € mit USt

ID: CDP2VGA3MBNL

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieses USB-C™-zu-VGA-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C™-Gerätes an Ihren VGA-Monitor oder Projektor. Der Adapter ermöglicht eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 3 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, Chromebook Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einer Länge von 3 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.

Für kürzere Installationen bietet StarTech.com außerdem ein 1 m USB-C-zu-VGA-Kabel (CDP2VGAMM1MB) und [% product id="CDP2VGAMM2MB" text="2 m USB-C-zu-VGA-Kabel (CDP2VGAMM2MB)"], damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Gestochen scharfe Bildqualität

Der Adapter macht von den Videofunktionen Ihres USB-Type-C-Anschlusses Gebrauch, um Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200. Somit bietet der Adapter Unterstützung für Ihre hochauflösenden VGA-Monitore - es eignet sich ausgesprochen gut für das Multitasken auf hochauflösenden VGA-Bildschirmen. Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und HD-Umgebungen darstellt.

Der CDP2VGA3MBNL wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Anwendungen
  • Schließen Sie einen USB-C-Computer an einen DVI-Projektor oder Bildschirm in Ihrem Klassenraum, Hörsaal oder Sitzungssaal an
  • Installieren Sie ihn bei Ihrem Arbeitsplatzrechner zu Hause oder Hotdesk-Rechner im Büro, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DVI-Display kompatibel ist
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Ausgangssignal VGA
Chipset-ID Realtek - RTD2166
Realtek - RTS5404
Konvertertyp Kabel-Adapter
Ports 1
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200 or 1080p
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 5%-90% RF (kondensationsfrei)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 22 mm [0.9 in]
Produktgewicht 130 g [4.6 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 3000 mm [118.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-VGA-Kabel
Demnächst verfügbar
3m USB-C auf VGA Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
CDP2VGA3MBNL

3m USB-C auf VGA Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

Demnächst verfügbar
3m USB-C auf VGA Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz
CDP2VGA3MBNL

3m USB-C auf VGA Kabel - 1920 x 1200 - Schwarz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

Neu
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
CDP2HD1MWNL

1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Neu
2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
CDP2HD2MBNL

2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz

Schaffen Sie einen aufgeräumten Arbeitsplatz, indem Sie Ihren USB-C™-fähigen Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen HDMI-Monitor anschließen

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

Neu
1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz
CDP2HD1MBNL

1m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Schwarz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Demnächst verfügbar
2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
CDP2HD2MWNL

2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

Neu
3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß
CDP2HD3MWNL

3m USB-C auf HDMI Kabel - 4K bei 60Hz - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.