Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub

Produkt-ID: MSTCDP123DP

Mithilfe dieses Adapters können Sie drei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

Merkmale
  • Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie drei unabhängige Displays über den MST-Hub an Ihren Computer anschließen

  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss

  • Sie können fast jeden Fernseher, Projektor oder Monitor mithilfe günstiger (separat erhältlicher) Adapter anschließen

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K auf bis zu zwei Monitoren gleichzeitig

  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss

Verfügbar in
163,99 € EUR ohne USt
196,79 € mit USt

ID: MSTCDP123DP

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mithilfe dieses MST Hubs können Sie drei DisplayPort-Monitore an Ihren USB-C™-Computer anschließen. MST garantiert eine mühelose Einrichtung, da er nativ von allen Windows®-Geräten mit DP Alt-Modus über USB Type-C™ unterstützt wird, wie z. B. Dell Precision™ oder Dell XPS™-Laptops sowie ASUS® ROG GL752.

Der MST Hub funktioniert auch mit Thunderbolt™ 3-Ports und ermöglicht so eine Umwandlung von Thunderbolt 3 zu dreifachem DisplayPort. Durch den niedrigeren Preis als ein Dock bietet MST eine Multi-Monitor-Lösung, die kosteneffizienter als eine herkömmliche Laptop-Dockingstation ist.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit mehreren Monitoren

Die neueste Generation an Laptops ist mobiler als je zuvor. Doch bedeutet das auch, dass Ihnen weniger Videoausgänge zur Verfügung stehen und Sie sich auf einen kleinen integrierten Bildschirm beschränken müssen. Dieser MST Hub behebt diese Probleme, da Sie drei Displays an einen einzigen USB-C-Port Ihres Computers anschließen können, sodass Multitasking wesentlich einfacher ist.

Mithilfe des MST Hubs können Sie mehrere Monitore an Ihren Desktop-Computer anschließen und separate Inhalte auf jedes Display streamen. Das sorgt für Multitasking sowie höhere Produktivität und ist perfekt für eine einfach anzuschließende Hotdesk-Lösung mit Funkmaus und -tastatur.

Sie können auch dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln, was insbesondere für Remote Viewing-Anwendungen nützlich ist, wie Digital Signage.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit mehreren Monitoren

Erstaunliche Bildqualität, die Ihre Systemressourcen schont

Die MST-Technologie verwendet Ihre vorhandene Videokarte, um die Verwendung von Systemressourcen zu minimieren und gleichzeitig eine Auflösung in Ultra HD 4K zu bieten. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet eine vierfach höhere Auflösung als 1080p.

Und da der MST Hub eine HD-Ausgabe von 1080p unterstützt, ist er für HD-Anwendungen wie Grafikdesign und medizinische Bildgebung bestens geeignet.

Produktivitätssoftware, die auf drei Monitoren dargestellt wird

Für sämtliche Arten von Monitoren, Fernseher oder Projektoren geeignet

Dieser MST Hub unterstützt die Verwendung separater DP Video-Adapter zum Anschließen von HDMI-, VGA- oder DVI-Displays und ist somit mit all Ihren vorhandenen Monitoren kompatibel.

Erweitern Sie Ihre Kompatibilität

Der MSTCDP123DP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows 10, 8.1, 8

Anwendungen
  • Schließen Sie zusätzliche Displays an Ihr USB-C-Gerät an
  • Verwenden Sie einen Bildschirm für Referenzdaten, wie Websites, während Sie auf einem anderen Bildschirm Dokumente erstellen
  • Schließen Sie Ihr USB-C-Gerät, das DP Alt Mode unterstützt, an drei HD-Displays Ihres Arbeitsplatzrechners an
  • Schaffen Sie eine Panorama-Videowand für DisplayPort Digital Signage-Anwendungen
  • Bearbeiten Sie Bilder, Videos oder Audio-Clips auf zwei zusätzlichen Displays in jeder beliebigen Ausrichtung oder Auflösung
  • Zeigen Sie eine Tabelle oder ein Arbeitsblatt über drei zusätzliche Displays an, ohne Blättern zu müssen
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Ausgangssignal DisplayPort
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Konvertertyp MST-Hub
Ports 3
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 30hz
Unterstützte Auflösungen

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 3 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10, 8.1, 8
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 322 mm [12.7 in]
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 86 g [3 oz]
Produkthöhe 18 mm [0.7 in]
Produktlänge 78 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - MST-Hub
1 - Kurzanleitung
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub
MSTCDP122DP

USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie zwei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt

USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub
MSTCDP122HD

USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub

Schließen Sie zwei separate Displays an einen einzigen USB Type-C-Port an

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt

MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP

MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt

Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort MST Hub - Triple Head mDP/ DP
MSTMDP123DP

Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort MST Hub - Triple Head mDP/ DP

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt

MST Hub - Mini DisplayPort auf 4x Displayport
MSTMDP124DP

MST Hub - Mini DisplayPort auf 4x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt

MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI
MSTMDP123HD

MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

166,99 € ohne USt
200,39 € mit USt

Multi Stream Transport Hub - DisplayPort­ 1.2 zu Triple Head DP MST Hub
MSTDP123DP

Multi Stream Transport Hub - DisplayPort­ 1.2 zu Triple Head DP MST Hub

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt

MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort
MSTDP124DP

MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA3

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen DisplayPort 1.2-fähigen Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
DP2DVI2

DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.