StarTech.com

USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie zwei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

Produkt-ID: MSTCDP122DP

  • Optimieren Sie Ihre Produktivität durch Anschließen von zwei unabhängigen Displays an Ihren Computer über den MST-Hub
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Schließen Sie fast jeden Fernseher, Monitor oder Projektor mithilfe von günstigen Adaptern an
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
105,99 € EUR ohne USt
127,19 € EUR mit USt

Überblick

Mithilfe dieses MST Hubs können Sie zwei DisplayPort-Monitore an Ihren USB-C™-Computer anschließen. MST funktioniert auf jedem Windows®-Gerät mit DP Alt Mode über USB Type-C™, wie Modelle des Typs Dell Precision™ und Dell XPS™ Laptops. Der MST Hub wird durch den USB-C-Port angetrieben, sodass kein zusätzlicher Stromadapter erforderlich ist.

Dieser Adapter funktioniert mit USB Type-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal übergeben, und ist auch mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit mehreren Monitoren

Die neueste Generation an Laptops ist mobiler als je zuvor. Doch leider kann das auch bedeuten, dass Ihnen weniger Videoausgänge zur Verfügung stehen und Sie sich auf einen kleinen integrierten Bildschirm beschränken müssen. Dieser MST Hub behebt diese Probleme, da Sie zwei separate Displays an einen USB-C-Port Ihres Computers anschließen können, sodass Multitasking wesentlich einfacher ist.

Mithilfe des MST Hubs können Sie mehrere Monitore an Ihren Desktop-Computer anschließen und separate Inhalte auf jedes Display streamen. Das sorgt für Multitasking und eine höhere Produktivität, perfekt für eine einfach anzuschließende Hotdesk-Lösung mit Funkmaus und -tastatur.

Mittels des Hubs können Sie dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln, was insbesondere für Remote Viewing-Anwendungen nützlich ist, wie Digital Signage.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit mehreren Monitoren

Erstaunliche Bildqualität, die Ihre Systemressourcen schont

Die MST-Technologie verwendet Ihre vorhandene Videokarte, um die Verwendung von Systemressourcen zu minimieren und gleichzeitig eine Auflösung in Ultra HD 4K zu bieten. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet eine vierfach höhere Auflösung als 1080p. Und da der MST Hub eine HD-Ausgabe von 1080p unterstützt, ist er für HD-Anwendungen wie Grafikdesign und CAD-Zeichnungen bestens geeignet. 

Produktivitäts-Software auf zwei Monitoren

Für sämtliche Arten von Monitoren, Fernseher oder Projektoren geeignet

Dieser MST Hub unterstützt die Verwendung separater DP Video-Adapter zum Anschließen von HDMI-, VGA- oder DVI-Displays und ist somit mit all Ihren vorhandenen Monitoren kompatibel. Der Hub unterstützt DP 1.2-fähige Systeme und sorgt für eine nahtlose Integration mit Ihrer vorhandenen Videoausrüstung.

Abbildung des MST Hub mit angeschlossenen Video-Adaptern

Der MSTCDP122DP unterstützt die Plug-and-Play-Installation für eine problemlose Konfiguration und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweise:

  • Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

  • MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln.

    Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung
    1920 x 1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %
    1920 x 1200 bei 60 Hz - 30 %
    2560 x 1440 bei 60 Hz - 35 %
    2560 x 1600 bei 60 Hz - 38 %
    3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 38 %

    Bei Überschreiten von 100 % wird die Funktionalität eingeschränkt.

     

Anwendungen

Schließen Sie zusätzliche Displays an Ihr USB-C-Gerät an

Verwenden Sie einen Bildschirm für Referenzdaten, wie Websites, während Sie auf einem anderen Bildschirm Dokumente erstellen

Schließen Sie Ihr USB-C-Gerät, das DP Alt Mode unterstützt, an zwei HD-Displays Ihres Arbeitsplatzrechners an

Schaffen Sie eine Panorama-Videowand für DisplayPort Digital Signage-Anwendungen

Bearbeiten Sie Bilder, Videos oder Audio-Clips auf zwei zusätzlichen Displays in jeder beliebigen Ausrichtung oder Auflösung

Zeigen Sie eine Tabelle oder ein Arbeitsblatt über zwei zusätzliche Displays an, ohne Blättern zu müssen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang DisplayPort
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Ports 2
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 30hz
Unterstützte Auflösungen

Hinweis: MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln.

Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung

1920 x 1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %
1920 x 1200 bei 60 Hz - 30 %
2560 x 1440 bei 60 Hz - 35 %
2560 x 1600 bei 60 Hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 38 %

Hinweis: Bei Überschreiten von 100 % wird die Funktionalität eingeschränkt.

Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis DisplayPort 1.2 mit MST+HBR2-Unterstützung von der GPU ist für eine unabhängige Anzeigeausgabe erforderlich
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 50 bis 90 %
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 58 mm [2.3 in]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 62 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - MST-Hub
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Microsoft Windows® 10, 8/8.1, 7

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub
MSTCDP123DP
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie drei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub

Schließen Sie zwei separate Displays an einen einzigen USB Type-C-Port an

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt
Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort MST Hub - Triple Head mDP/ DP
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort MST Hub - Triple Head mDP/ DP

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
MST Hub - Mini DisplayPort auf 4x Displayport
MSTMDP124DP
MST Hub - Mini DisplayPort auf 4x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt
MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI
MSTMDP123HD
MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

166,99 € ohne USt
200,39 € mit USt
Multi Stream Transport Hub - DisplayPort­ 1.2 zu Triple Head DP MST Hub
MSTDP123DP
Multi Stream Transport Hub - DisplayPort­ 1.2 zu Triple Head DP MST Hub

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort
MSTDP124DP
MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt
MST-Hub - DisplayPort-auf-3xHDMI
MSTDP123HD
MST-Hub - DisplayPort-auf-3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

200,99 € ohne USt
241,19 € mit USt

Zubehör