StarTech.com

USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß

Nutzen Sie einen einzigen USB Type-C-Port Ihres Laptops für die Ausgabe von HDMI-Video und zum gleichzeitigen Aufladen des Laptops

Produkt-ID: CDP2HDUCPW

  • Laden Sie Ihren Laptop bei gleichzeitiger Ausgabe von HDMI-Video über einen einzigen USB-C-Port auf, mit USB-Stromversorgung
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K @ 60Hz
  • Unterstützung für Audio 7.1
51,99 € EUR ohne USt
62,39 € EUR mit USt

Überblick

Mit Hilfe dieses USB-C™-auf-HDMI®-Adapters können Sie Ihren Laptop oder Ihr MacBook über USB-Type-C™ an ein HDMI-Display anschließen. Der Videoadapter bietet USB-Stromversorgung, sodass Sie Ihren Laptop während der Ausgabe von Video an ein HDMI-Display gleichzeitig mit Strom versorgen können.

USB Type-C ist ein universeller Konnektivitätsstandard, der alle wesentlichen Funktionen in einem dynamischen Port kombiniert. Dieser Videoadapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal übergeben, wie z. B. das MacBook und das Chromebook Pixel™, und er ist auch mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Der perfekte Reisebegleiter für Ihr MacBook mit USB-C

Dieser USB-C-Videoadapter ist mit seinem komplett weißen Design das perfekte Accessoire für Ihr mit USB-C ausgestattetes Mac Book. Der Adapter ist so kompakt und leicht, dass er mühelos in Ihre MacBook- oder Reisetasche passt und sich ideal für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro eignet.

Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Ihrem MacBook oder HP® ENVY Laptop passt, funktioniert er auch mit allen anderen USB-C-Computern, die DisplayPort ALT-Modus unterstützen, z. B. mit Ihrem Windows® Laptop.

Lädt Ihren Laptop auf

Im Gegensatz zu anderen Videoadaptern, die Sie daran hindern, Ihren Computer aufzuladen, da Sie den USB-C Port Ihres Laptops während der Videoausgabe beanspruchen, unterstützt dieser Videoadapter USB-Stromversorgung und bietet einen zusätzlichen USB-C-Port. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Laptop sogar während der Videoausgabe aufladen können, indem Sie einfach den Stromadapter des Laptops an den zusätzlichen Port anschließen. Das ist die perfekte Lösung für Laptops mit nur einem einzigen USB-C-Port.

Fördert die Mobilität

Mit seinem leichten und platzsparenden Design maximiert dieser USB-Type-C-Videoadapter die Mobilität. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihr MacBook oder Chromebook, das mühelos Platz in Ihrer Laptoptasche oder Ihrem Tragekoffer findet. Dank seines ultra-portablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Müheloser Anschluss

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter immer eine Verbindung herstellt, egal, wie Sie ihn anschließen.  Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, sich mit dem Gerät beschäftigen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten oder Informationen weitergeben möchten.

Liefert erstaunliche Bildqualität

Die Bildqualität auf einem 4K-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB Type-C-Verbindung nutzen, um herausragende Ultra HD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben. Mit 4K-Auflösung gewinnen Sie zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm. Dies erleichtert Ihnen Feinarbeiten wie Videobearbeitung oder die Darstellung von großen Tabellen.

Selbst wenn Sie 4K nicht verwenden, unterstützt der Adapter hohe Auflösungen von bis zu 1080p. So können Sie sicher sein, dass dieser Adapter mit jedem beliebigen HDMI-Videodisplay funktioniert, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Der CDP2HDUCPW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Anwendungen

Laden Sie Ihren USB Type-C-Laptop bei gleichzeitiger Ausgabe von Video über einen einzigen USB-C-Port auf

Mit diesem Adapter in Ihrem Reisegepäck können Sie jeden HDMI-Fernseher, Monitor oder Projektor anschließen

Verbinden Sie sich mit BYOD (Bring Your Own Device)- und CYOD (Choose Your Own Device)-Anwendungen in Ihrem Büro

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID Parade - PS176
VIA/VLI - VL100
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 @ 60Hz
Unterstützte Auflösungen 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 100 mm [3.9 in]
Produktbreite 33 mm [1.3 in]
Produktgewicht 22 g [0.8 oz]
Produkthöhe 13 mm [0.5 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-auf-HDMI-Adapter

Verwandte Produkte

USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss - Weiss
CDP2HDUACPW
USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss - Weiss

Schließen Sie Ihren USB Typ-C Laptop-USB an einen HDMI-Bildschirm und ein USB Typ-A Peripheriegerät an, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW
USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 2048x1280
CDP2VGAUCP
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 2048x1280

Schließen Sie Ihren USB Type-C™-Laptop an ein VGA-Display an, während Sie den Laptop mit einem USB-C-Ladekabel laden

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz
CDP2HDUCP
USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz

Nutzen Sie einen einzigen USB Type-C-Port Ihres Laptops für die Ausgabe von HDMI-Video und zum gleichzeitigen Aufladen des Laptops

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
USB-C auf VGA Videoadapter mit USB Stromversorgung - 1920 x 1200 - Weiß
CDP2VGAUCPW
USB-C auf VGA Videoadapter mit USB Stromversorgung - 1920 x 1200 - Weiß

Schließen Sie Ihren USB Type-C™-Laptop an ein VGA-Display an, während Sie den Laptop mit einem USB-C-Ladekabel laden

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt

Produkt-Support

Häufig gestellte Fragen

Fehlerbehebung

Bei der Behebung von Fehlern mit einem USB-Videoadapter gibt es einige Schnelltests, die Sie durchführen können, um potenzielle Probleme auszuschließen. Mit diesen Tests können Sie sicherstellen, dass die nachstehenden Komponenten korrekt funktionieren und nicht die Fehlerquelle darstellen:

  • Videokabel

  • Videoquelle

  • Videoziel

  • USB-Videoadapter

Um die Komponenten Ihres Aufbaus zu testen, probieren Sie Folgendes aus:

  • Verwenden Sie Videokabel, -quelle und -ziel sowie den USB-Videoadapter in einem anderen Aufbau, um zu überprüfen, ob das Problem bei den Komponenten oder beim Aufbau liegt.

  • Tauschen Sie Videokabel, -quelle und -ziel sowie den USB-Videoadapter in Ihrem Aufbau aus, um zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Idealerweise sollten Sie eine Komponente testen, die nachweislich in einem anderen Aufbau funktioniert.

Beim Testen Ihrer Kabel empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise:

  • Testen Sie jedes Kabel einzeln.

  • Verwenden Sie kurze Kabel für den Test.

Beim Test von Videokabel, -quelle und -ziel sowie USB-Videoadapter wird die folgende Vorgehensweise empfohlen:

  • Überprüfen Sie im Geräte-Manager die Punkte Grafikkarten, USB-Controller oder USB-Display Adapter. Drücken Sie dazu die Windows-Taste + R, geben Sie devmgmt.msc ein und drücken Sie die Eingabetaste, um den Geräte-Manager zu öffnen.

  • Wenn der USB-Videoadapter im Geräte-Manager nicht angezeigt wird, finden Sie Informationen in den nachstehenden FAQ (Häufig gestellte Fragen): https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  • Wenn das Gerät mit einem Fehler aufgelistet ist, installieren Sie die Treiber gemäß den Anweisungen auf der Website neu.

  • Überprüfen Sie, ob die Treiber Ihrer Grafikkarte aktuell sind. Im Geräte-Manager unter Display Adapter können Sie nachsehen, welche Grafikkarte Sie verwenden. Zum Abrufen der neuesten Treiber wird empfohlen, diese direkt von der Website des Herstellers Ihrer Grafikkarte zu beziehen.

  • Überprüfen Sie, ob der Monitor von Windows erkannt wird.

Führen Sie zur Überprüfung, ob Windows den Monitor bei einem Computer erkennt, auf dem eine Version von Windows XP läuft, die nachstehenden Schritte durch:

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und klicken Sie auf Eigenschaften.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  • Wenn Sie die Meldung Ordnen Sie die Monitore so an, dass sie der physikalischen Anordnung Ihrer Monitore entsprechen sehen, bedeutet dies, dass Windows mehr als einen einzelnen Monitor erkennt. Klicken Sie auf die Auswahlliste unter Anzeige, um zu sehen, welche Monitore erkannt werden. Falls Windows nur einen einzelnen Monitor erkennt, steht diese Option nicht zur Verfügung.

Führen Sie zur Überprüfung, ob Windows den Monitor bei einem Computer erkennt, auf dem eine Version von Windows Vista, Windows 7 oder Windows 8 läuft, die nachstehenden Schritte durch:

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und klicken Sie auf Bildschirmauflösung.
  • Klicken Sie auf die Auswahlliste unter Anzeige, um zu sehen, welche Monitore erkannt werden.