StarTech.com

USB C auf HDMI Multimonitor Adapter - 3 Port MST Hub

Mithilfe dieses USB-C-Hubs können Sie drei getrennte HDMI-Displays an einen einzigen USB-C-Port anschließen

Produkt-ID: MSTCDP123HD

  • Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie drei unabhängige Displays über den MST-Hub an Ihren Computer anschließen
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Steigern Sie die externe Videoleistung mit Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K auf zwei Monitoren gleichzeitig
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
173,99 € EUR ohne USt
208,79 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Mithilfe dieses MST Hubs (Multi-Stream Transport) können Sie drei HDMI-Monitore an Ihren USB-C™-Computer anschließen. MST garantiert eine mühelose Einrichtung, da er nativ von allen Windows®-Geräten mit DP Alt-Modus über USB Type-C™ unterstützt wird, z. B. Dell™ Precision™- oder Dell XPS™-Laptops sowie ASUS® ROG GL752.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit mehreren Monitoren

Die neueste Generation an Laptops ist mobiler als je zuvor. Doch bedeutet das auch, dass Ihnen weniger Videoausgänge zur Verfügung stehen und Sie sich auf einen kleinen integrierten Bildschirm beschränken müssen. Dieser MST Hub behebt diese Probleme, da Sie drei Displays an einen einzigen USB-C-Port Ihres Computers anschließen können, sodass Multitasking wesentlich einfacher ist.

Mithilfe des MST Hubs können Sie mehrere Monitore an Ihren Desktop-Computer anschließen und separate Inhalte auf jedes Display streamen. Das sorgt für Multitasking sowie höhere Produktivität und ist perfekt für eine einfach anzuschließende Hotdesk-Lösung mit Funkmaus und -tastatur.

Sie können auch dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln, was insbesondere für Remote Viewing-Anwendungen nützlich ist, wie Digital Signage.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit mehreren Monitoren

Erstaunliche Bildqualität, die Ihre Systemressourcen schont

Die MST-Technologie verwendet Ihre vorhandene Videokarte, um die Verwendung von Systemressourcen zu minimieren und gleichzeitig eine Auflösung in Ultra HD 4K zu bieten. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet eine vierfach höhere Auflösung als 1080p. Und da der MST Hub eine HD-Ausgabe von 1080p unterstützt, ist er für HD-Anwendungen wie Grafikdesign und medizinische Bildgebung bestens geeignet. 

Verbessern Sie Ihre Leistung

 

Der MSTCDP123HD wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis: MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln. Bestimmte Grafikkarten bieten nur eingeschränkte MST-Unterstützung mit Ausgabe auf maximal drei Displays. Wenn mehr als drei Monitore angeschlossen werden, wird der vierte deaktiviert.

Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung:

1920 x 1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %
1920 x 1200 bei 60 Hz - 30 %
2560 x 1440 bei 60 Hz - 35 %
2560 x 1600 bei 60 Hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 38 %

Hinweis: Bei Überschreiten von 100 % wird die Funktionalität eingeschränkt.

Beispiele für unterstützte Auflösungskonfigurationen:

Bildschirm 1 - Auflösung
Bildschirm 2 - Auflösung
Bildschirm 3 - Auflösung
% gesamt der Bandbreite
1920 x 1200 bei 60 Hz (30 %) 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 %) 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 %) 90 %
2560 x 1440 bei 60 Hz (35 %) 2560 x 1440 bei 60 Hz (35 %) 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 %) 100 %
2560 x 1600 bei 60 Hz (38 %) 2560 x 1600 bei 60 Hz (38 %) 1920 x 1080 bei 60 Hz (22 %) 98 %
3840 x 2160 bei 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 bei 60 Hz (38 %) 1920 x 1080 bei 60 Hz (22 %) 98 %
3840 x 2160 bei 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 bei 30 Hz (38 %) 1920 x 1080 bei 60 Hz (22 %) 98 %

Beispiele für nicht unterstützte Auflösungskonfigurationen:

Bildschirm 1 - Auflösung
Bildschirm 2 - Auflösung
Bildschirm 3 - Auflösung
% gesamt der Bandbreite
2560 x 1600 bei 60 Hz (38 %) 2560 x 1600 bei 60 Hz (38 %) 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 %) 106 %
3840 x 2160 bei 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 bei 60 Hz (38 %) 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 %) 106 %
3840 x 2160 bei 30 Hz (38 %) 2560 x 1600 bei 60 Hz (38 %) 2560 x 1440 bei 60 Hz (35 %) 111 %
3840 x 2160 bei 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 bei 30 Hz (38 %) 3840 x 2160 bei 30 Hz (38 %) 114 %

Anwendungen

Schließen Sie zusätzliche Displays an Ihr USB-C-Gerät an

Verwenden Sie einen Bildschirm für Referenzdaten, wie Websites, während Sie auf einem anderen Bildschirm Dokumente erstellen

Schließen Sie Ihr USB-C-Gerät, das DP Alt Mode unterstützt, an drei HD-Displays Ihres Arbeitsplatzrechners an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Ausgangssignal HDMI
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Konvertertyp MST-Hub
Ports 3
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 @30hz
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 3 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 50 bis 90 %
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Akzentfarbe Schwarz
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 300 mm [11.8 in]
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 118 g [4.2 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 105 mm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - MST-Hub

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub

Schließen Sie zwei separate Displays an einen einzigen USB Type-C-Port an

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie zwei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub
MSTCDP123DP
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie drei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Häufig gestellte Fragen

Fehlerbehebung

Damit Ihre Maus sich ordnungsgemäß zwischen Ihren Monitoren bewegen kann, müssen Sie Ihre Monitore in Windows neu anordnen, sodass diese Anordnung unter Windows der physikalischen Anordnung Ihrer Monitore auf Ihrem Schreibtisch entspricht. Führen Sie dazu, basierend auf Ihrem Betriebssystem, die nachstehenden Schritte aus:

Windows 10 und Windows 8

  1. Drücken Sie die Windows-Taste + X auf Ihrer Tastatur und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
  4. Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
  5. Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.

Windows 7 und Windows Vista

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
  4. Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
  5. Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.

Windows XP

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
  2. Doppelklicken Sie auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. Daraufhin werden Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
  5. Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.

Wenn Sie das Bild Ihres ersten Monitors spiegeln möchten, anstatt Ihren Desktop zu erweitern, finden Sie entsprechende Informationen in den nachstehenden FAQ (Häufig gestellte Fragen): http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors