Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Slim USB 3.0 auf VGA Multi Monitor Adapter - Externer Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p

Produkt-ID: USB32VGAES

Schließen Sie für eine Multi-Monitor-Lösung ein VGA-Display über diesen Slim USB 3.0-Adapter an. Ideal geeignet für Ihr Ultrabook® oder Laptop

Merkmale
  • Schlankes, leichtes Design

  • Ultra-mobil

  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbit/s)

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt High Definition-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200/1080p

  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich

  • Unterstützt gespiegelte, erweiterte oder primäre Displaykonfigurationen

  • Unterstützt Display-Rotation

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
73,99 € EUR ohne USt
88,79 € mit USt

ID: USB32VGAES

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der Slim USB 3.0-auf-VGA-Adapter USB32VGAES verwandelt einen USB 3.0-Port in einen VGA-Ausgang mit Unterstützung von Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p. Der Adapter minimiert Unordnung durch ein schlankes Design, das hervorragend zum Videokabel passt, und ist somit eine ideale, zeitsparende Lösung für Anwendungen mit mehreren Monitoren mit Ultrabook™, Laptops oder Desktop-Computern.

Der USB-auf-VGA-Adapter dient als externe Grafikkarte und ist eine bequeme Möglichkeit zum Hinzufügen der Multi-Monitor-Funktion zu einem USB 3.0-fähigen Desktopcomputer oder Laptop (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0).

Um auf Reisen Platz zu sparen, benötigt dieser ultra-mobile USB-auf-VGA-Adapter nur wenig Platz, ist sehr leicht und passt ganz einfach in eine Laptop-Tasche

Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (5 Gbit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle und liefert nahtlos High Definition-Inhalte an Ihr VGA-Display oder -Projektor. Der Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern.

Der USB32VGAES wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Drei Monitore an einem einzigen Computer mithilfe von zwei USB-Adaptern

Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4GB oder höher
USB 3.0-Anschluss (abwärts kompatibel mit USB 2.0)

Der StarTech.com-Vorteil
  • Minimiert Unordnung dank schlankem Design, dass ideal zum Videokabel passt
  • Genießen Sie dank der hohen Bandbreite der USB 3.0-Verbindung problemlos High Definition-Videoinhalte
  • Ideal für Reisen dank geringem Platzbedarfs und Gewichts
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Anwendungen
  • Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display mit voller HD-Fähigkeit hinzu
  • Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
  • Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an Ihren mit VGA ausgestatteten Projektor oder Display anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen
  • Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
  • Platzieren Sie Referenzmaterial auf ein Display und Ihr Arbeitsdokument auf das andere
  • Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen aus. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 16MB DDRII SDRAM
Chipset-ID MCT - T5-302
Ports 1
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200/1080p
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Schließen Sie maximal fünf USB32VGAES-Adapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch
System- und Kabelanforderungen CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB oder höher

Full HD Video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4GB oder höher
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit < 85 % nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 62 mm [2.4 in]
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produkthöhe 12 mm [0.5 in]
Produktlänge 190 mm [7.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Slim USB 3.0-Videoadapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB32VGAPRO

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe Multi-Monitor-Lösung mit Auflösungen von bis zu 1920x1200 einen VGA-Monitor oder -Projektor über USB 3.0 an

103,99 € ohne USt
124,79 € mit USt

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB2VGAPRO2

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren.

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
USB2VGAE2

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB2VGAE3

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie eine VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

67,99 € ohne USt
81,59 € mit USt

USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
USB32VGAV

USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display zu einem USB 3.0-fähigen PC hinzu, und installieren Sie die Treiber ohne CD oder Internetverbindung

64,99 € ohne USt
77,99 € mit USt

USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub
USB32VGAEH

USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub

Verbindet ein VGA-fähiges Display über USB 3.0, während der USB 3.0 Port verfügbar bleibt.

83,99 € ohne USt
100,79 € mit USt

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32VGAE

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie eine VGA-Anzeige über SuperSpeed USB 3.0 an, für eine beschleunigte externe Multi-Monitor-Lösung bei Auflösungen bis zu 2048x1152

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

30cm VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.