Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB 3.0 auf HDMI Adapter - Externe Monitor Grafikkarte für Mac und PC - DisplayLink Zertifiziert - HD 1080p

Produkt-ID: USB32HDPRO

Schließen Sie per USB 3.0-Technologie mit der Fähigkeit zur Videowiedergabe mit 1080p ein zusätzliches HDMI-Display an Ihren Mac® oder PC an

Merkmale
  • USB 3.0-Hostverbindung bietet maximale Bandbreite für überragende Leistung

  • Erhöhen Sie die Produktivität durch Spiegeln oder Erweitern Ihres Desktops auf ein anderes Display

  • DisplayLink Plug-and-Display-zertifiziert - automatische Treiberinstallation und -aktualisierungen

Mehr Merkmale . . .
  • Funktioniert mit Mac® und PC

  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich

  • Unterstützt 5.1-Kanal-Audio

  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p

  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Geräten

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
97,99 € EUR ohne USt
117,59 € mit USt

ID: USB32HDPRO

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dank des USB 3.0-auf-HDMI-Adapters USB32HDPRO können Sie über einen USB 3.0-Port ein HDMI-Display an Ihren Computer anschließen. Er bietet eine kostengünstige und praktische Möglichkeit zur Erweiterung der Videofunktionen Ihres Mac®- oder PC-Computersystems.

USB 3.0-Bandbreite, High Definition-Leistung

Dank USB 3.0-Unterstützung bietet dieser Videoadapter die benötigte Bandbreite für beschleunigte High-Definition-Videoleistung und kann Videoauflösungen von bis zu 1920x1200/1080p ausgeben. Selbst wenn Ihr aktueller Computer keinen USB 3.0-Port verfügbar hat, ist der USB32HDPRO abwärts kompatibel mit USB 2.0, sodass Sie Ihren HDMI-Monitor an Ihren Computer anschließen können, bis Sie bereit sind, auf ein USB 3.0-fähiges System aufzurüsten.

Einfacheres Multitasking, mehr Produktivität

Ergänzen Sie den Bildschirmplatz, den Sie brauchen, um Multitasking zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern, ohne das Computergehäuse zu öffnen. Einige Computersysteme, einschließlich MacBook® und Ultrabook™-Laptops und einige Kleingehäuse-Desktops, sind zu kompakt, um eine interne Videokarte zu installieren. Ein USB-Displayadapter bietet eine einfache Lösung. Sie dient als externe Videokarte, die lediglich einen freien USB-Port benötigt, um Ihren Desktop auf ein anderes Display zu spiegeln oder zu erweitern.

DisplayLink-Plug-and-Display-zertifiziert

Installation war nie einfacher. Wenn Sie diesen DisplayLink Plug-and-Display-zertifizierten Adapter an einen internetfähigen Windows® 10-, Windows® 8- oder Windows® 7-Computer anschließen, werden automatisch die aktuellsten Treiber heruntergeladen und installiert, sodass Sie die Software nicht manuell herunterladen oder installieren müssen.

Der USB32HDPRO wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4 GB oder höher

Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+

Anwendungen
  • Fügen Sie ein sekundäres DisplayPort-Display hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne Öffnen des Computers zum Installieren einer neuen Videokarte
  • Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um Multimedia-Präsentationen zu verbessern
  • Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display angezeigt werden kann, während Sie auf dem anderen Display an einem anderen Dokument arbeiten können
  • Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
  • Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
  • Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit USB 3.0-fähigen Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor
  • Fügen Sie zu Computersystemen ohne Platz für Erweiterungen, z. B. Laptops, Ultrabooks, MacBooks und kompakten Desktops (POS-Workstations) zusätzliche Videoausgabe hinzu
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 512MB DDR II
Audio Ja
Ausgangssignal HDMI
Chipset-ID DisplayLInk - DL-3500
USB-Passthrough Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Bei Verwendung von OS X 10.8 muss das Apple-Update 10.8.3 installiert werden, bevor die DisplayLink-Software installiert werden kann. Durch 10.8.3 werden mehrere ernste OS X-Bugs behoben, die auftreten wenn DisplayLink-Software installiert wird.
Dieser USB-Videoadapter nutzt einen DisplayLink-Chipsatz. Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit weiteren USB-Videoadaptern oder Dockingstationen an einen Computer anschließen, vermeiden Sie bitte die Verwendung von Geräten mit einem Trigger- oder Fresco-Chipsatz.
Audiospezifikationen 5.1-Kanal Surround (48 KHz)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
MTBF 87.880 Stunden
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Büroanwendung:
CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB oder höher

Full-HD-Video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 wird empfohlen)
RAM: mind. 4 GB
Nicht für Spiele bestimmt
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20°C bis 80°C
Lagertemperatur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 59 g [2.1 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 auf HDMI Adapter
1 - Softwareinstallations-Datenträger
1 - Anleitung
USB 3.0 auf Displayport Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2560x1600
USB32DPPRO

USB 3.0 auf Displayport Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2560x1600

Schließen Sie ein DisplayPort®-Display über eine USB 3.0 Schnittstelle für eine externe HD Mehrfach-Monitor-Lösung an

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB32VGAPRO

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe Multi-Monitor-Lösung mit Auflösungen von bis zu 1920x1200 einen VGA-Monitor oder -Projektor über USB 3.0 an

103,99 € ohne USt
124,79 € mit USt

USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152
USB32DVIPRO

USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152

Schließen Sie eine DVI-Anzeige über SuperSpeed USB 3.0 an, für eine beschleunigte externe Multi-Monitor-Lösung bei Auflösungen bis zu 2048x1152

124,99 € ohne USt
149,99 € mit USt

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.