Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2 Port VGA Auto Switch - Automatischer VGA Umschalter - 1920x1440

Produkt-ID: ST122VGAU

Schalten Sie zwischen 2 VGA-Signalen auf einer einzigen Anzeige um; beinhaltet automatische, priorisierte Umschaltung

Merkmale
  • Wählt automatisch die Priorität des anzuzeigenden eingehenden Signals.

  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1440.

  • Einfach zu bedienen über die Knöpfe an der Frontblende.

Mehr Merkmale . . .
  • Einfacher Aufbau - eingerichtet binnen Minuten.

  • Videobandbreite 250 MHz

  • Robustes Stahlgehäuse

  • Unterstützt DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+ und DDC2AB am Eingang 1.

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
67,99 € EUR ohne USt
81,59 € mit USt

ID: ST122VGAU

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der VGA-Auto-Umschalter ST122VGAU ermöglicht Ihnen, einen Monitor für zwei Computer zu benutzen und Ihre VGA-Signale zu priorisieren. Der VGA-Umschalter besitzt einen primären und einen sekundären VGA-Eingang und gibt automatisch zuerst das Signal des primären Eingangs aus. Wenn das Signal, das am primären Eingang angeschlossen ist, verschwindet oder getrennt wird, schaltet der Umschalter automatisch auf das Videosignal des sekundären VGA-Eingangs um. Für maximale Steuerungsmöglichkeiten und Vielseitigkeit können Sie natürlich auch manuell über die an der Frontseite angebrachten Knöpfe zwischen den angeschlossenen Signalen umschalten.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Durch eine automatische Erkennungstechnologie wird ein Signalverlust erkannt und automatisch auf die sekundäre Quelle umgeschaltet, sodass die Anzeige nicht ausfällt.
  • Sie sparen Kosten und Platz auf Ihrem Schreibtisch, indem Sie einen Bildschirm für zwei Computer nutzen.
Anwendungen
  • Ideal für die Verwendung mit einem Laptopcomputer und dem Projektor in einem Sitzungssaal, für Besprechungen und Präsentationen sowie für Reserveanzeigen bei Sicherheitsüberwachungen oder für Heimanwendungen im A/V-Bereich.
  • Perfekt für die Präsentation digitaler Werbung z. B. im Einzelhandel, wo mehr als ein PC oder Media-Player angeschlossen werden soll.
  • Großartig zum Anschließen/Umschalten mehrerer Quellen in Test-/Benchmark-Einrichtungen, Rechenzentren, Helpdesks und Anlagen zur Videoausstrahlung.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Industrienormen DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB ( DDC-Unterstützung nur für Port 1)
Ports 2
Leistung
Bandbreite 250 MHz
Breitbild unterstützt Ja
MTBF 80.000 Stunden
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Für Port 1 ist eine höhere Priorität festgelegt als für Port 2, wenn beide Signale anliegen.
Strom
Ausgangsspannung 9 DC
Ausgangsstrom 0.3A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 2.7
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 56 mm [2.2 in]
Produktgewicht 930 g [32.8 oz]
Produkthöhe 195 mm [7.7 in]
Produktlänge 130 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.8 kg [1.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port VGA Auto-Switch
1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Anleitung
4 Port VGA Video Switch mit Audio und RS232 Kontrolle
VS410RVGAA

4 Port VGA Video Switch mit Audio und RS232 Kontrolle

Schalten Sie zwischen vier verschiedenen VGA-Quellen auf einem einzigen Display um.

260,99 € ohne USt
313,19 € mit USt

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
SVA12M2NEUA

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

Netzteil - 12V, 5A
SVA12M5NA

Netzteil - 12V, 5A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.