StarTech.com

2x2 HDMI Matrix Switch - 4K mit Fast Switching und Auto-Sensing

Wechseln Sie automatisch zwischen zwei 4K-Quellen auf zwei Displays mithilfe der Fast-Switching-Technologie

Produkt-ID: VS222HD4K

  • Beeindruckende Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K
  • Einfache Bedienung dank automatischem Switching, Priority-Switching und manuellem Switching zwischen HDMI-Quellen
  • Greifen Sie auf zwei HDMI-Quellgeräte auf zwei unabhängigen HDMI-Displays zu dank 2x2-Matrix-Switching
Sehen Sie mehr
  • Mit IR-Fernbedienung
  • RS-232-Seriell-Steuerschnittstelle
  • Unterstützung für EDID-Kopie gewährleistet präzise Display-Ausgabe
  • Abwärts kompatibel mit High Definition 1080p
  • Mit Montagematerial
254,99 € EUR ohne USt
305,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Industrienormen HDMI 1.4
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K @ 30 Hz
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Max. Kabellänge 10000 mm [393.7 in]
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - RJ-11 Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - LED für Anschlussaktivität
1 - Ein-/Aus-LED
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0% ~ 80%
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 296 g [10.4 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 15.6 cm [6.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 841 g [29.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2x2 Port HMDI Switch/Verteiler
1 - Fernbedienung
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - RJ11-Kabel (1200 mm)
1 - RJ11-auf-DB-9-Seriell-Adapter
1 - Montageset
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port HDMI + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
VS221VGA2HD
2 Port HDMI + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p

Teilen Sie ein HDMI-Display/einen HDMI-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audio/Videoquelle mit automatischem Wechsel und Prioritätswechsel

226,99 € ohne USt
272,39 € mit USt
4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz
VS421HD4K
4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen vier HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

108,99 € ohne USt
130,79 € mit USt
2 Port  automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz
VS221HD4K
2 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen zwei HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt
2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
VS221HD2VGA
2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p

Teilen Sie einen VGA-Monitor/-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audi/Videoquelle mit Prioritätswechsel

243,99 € ohne USt
292,79 € mit USt
4 Port HDMI Matrix Switch mit Bild in Bild Multiviewer oder Videowand
VS421HDPIP
4 Port HDMI Matrix Switch mit Bild in Bild Multiviewer oder Videowand

Teilen Sie ein HDMI-Display unter vier getrennten HDMI-Audio-/Videoquellen mit optionalem Bild-und-Bild

1.639,99 € ohne USt
1.967,99 € mit USt
4x4 HDMI Matrix Switch mit Bild in Bild Multiviewer oder Videowand
VS424HDPIP
4x4 HDMI Matrix Switch mit Bild in Bild Multiviewer oder Videowand

Teilen und wechseln Sie vier getrennte HDMI-Audio/Videoquellen unter vier getrennten HDMI-Displays mit optionalem Bild-und-Bild

1.813,99 € ohne USt
2.176,79 € mit USt
2x2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p
VS222HDQ
2x2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Entdecken Sie problemlose HDMI-Verbindungen und automatische Videoportauswahl mit High Definition-Bildqualität

179,99 € ohne USt
215,99 € mit USt
2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p
VS221HDQ
2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Entdecken Sie problemlose HDMI-Verbindungen und automatische Videoportauswahl mit High Definition-Bildqualität

112,99 € ohne USt
135,59 € mit USt
4x4 HDMI Matrix Video Switch / HDMI Extender über Cat5 / CAT6 bis 70m - 1080p
ST424HDBT
4x4 HDMI Matrix Video Switch / HDMI Extender über Cat5 / CAT6 bis 70m - 1080p

Teilen und erweitern Sie vier HDMI-Videoquellen bis zu 70 m über Cat5, und wechseln Sie zwischen vier Remote-Displays

1.987,99 € ohne USt
2.385,59 € mit USt
2 Port VGA Auto Switch Box mit Prioritätsschaltung und EDID Kopie
ST122VGA
2 Port VGA Auto Switch Box mit Prioritätsschaltung und EDID Kopie

Teilen Sie einen VGA-Monitor/-Projektor zwischen 2 VGA-Quellen mit automatischem Wechsel/Prioritätswechsel und EDID-Emulation

97,99 € ohne USt
117,59 € mit USt

Zubehör