StarTech.com

3 Port HDMI Auto Switch mit IR-Fernbedienung

Teilen Sie ein einzelnes HDMI®-Display oder einen einzelnen HDMI®-Projektor mit drei HDMI®-Videoquellen – mit Gerätepriorität und Signalverlustumschaltung

Produkt-ID: VS123HD

  • Transparenter, automatischer HDMI-Wechsel
  • IR-Fernbedienung
  • Integriertes HDMI-Displaykabel erspart den Erwerb zusätzlicher Kabel
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p
  • Unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • Einfache Installation und Einrichtung in wenigen Minuten
  • Geeignet für Kabel bis zu 10 m Länge
  • Unterstützt High Speed HDMI-Gerätewechsel
  • HDCP-konform
  • Unterstützt 3D Video
43,99 € EUR ohne USt
52,79 € EUR mit USt

Überblick

Der 3-Port-HDMI®-Auto Switch VS123HD ist mit drei priorisierten HDMI-Eingängen ausgestattet. Wenn die aktive HDMI-Quelle ausgeschaltet oder getrennt wird oder anderweitig verloren geht, wählt der Switch automatisch das nächste verfügbare HDMI-Signal als Prioritätsausgang aus und gewährleistet so, dass das Display immer ein Signal empfängt.

Der automatische Switch umfasst eine IR-Fernbedienung, sodass Sie einen HD-Projektor oder ein Display für drei HDMI-Audio-/Video-Quellen verwenden und den Switch manuell aus der Entfernung oder über die bedienerfreundliche Umschalttaste an der vorderen Blende steuern können.

Dieser 3-in-1-Out-HDMI-Switch ist dank Unterstützung für echte High Definition-Auflösungen von 1080p (WUXGA/1920x1200 von PC/Computer) und 7.1 Surround Sound-Audio hervorragend für High Definition-Anwendungen geeignet und gewährleistet das bestmögliche Multimedia-Erlebnis von angeschlossenen Geräten.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technische Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Spart Zeit durch automatischen Prioritätswechsel
  • Bietet echte High Definition-Auflösung ohne Qualitätsverlust des einzelnen Signals, bis zu 1080p/1920x1200 (WUXGA)

Anwendungen

Wechsel zwischen High Definition-Audio-Video-Geräten, z. B. Blu-ray-Playern, Satellitenempfängern, Video-Spielekonsolen oder Computern, mit HDMI-Ausgang

Digital Signage-Szenarien, bei denen stets ein anzuzeigendes Signal verfügbar sein muss

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Industrienormen High Speed HDMI®, HDCP
Ports 3
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 3 - HDMI (19-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Für Port 1 ist eine höhere Priorität festgelegt als für Port 2 oder Port 3, wenn alle Signale anliegen. Für Port 2 ist eine höhere Priorität festgelegt als für Port 3, wenn beide Signale anliegen, aber Port 1 aus ist.
Anzeiger
LED-Anzeiger 3 - Zwei grüne für Displaystatus und eine rote für Stromversorgung.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 25 mm [1 in]
Produktlänge 81 mm [3.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 214 g [7.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Automatischer 3-Port High-Speed HDMI®-Switch
1 - Fernbedienung
1 - IR-Verlängerungskabel
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m
VS410HDMIE
4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m

Schalten Sie zwischen 4 HDMI®-Quellen auf einen Monitor oder Projektor um

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt

Zubehör