Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comTischanschlussfeld mit einem Modul für Konferenztische
Kundenspezifische Besprechungstischlösung | Hinzufügen eines Stromversorgungs-, Ladegerätes, A/V- oder Laptop-Dockingmoduls
Produkt-ID: BEZ4MOD
- Erweitern Sie die Konnektivität in Konferenzräumen flexibel durch Hinzufügen eines Moduls Ihrer Wahl zu dieser Tischbox für Konnektivitätsarchitektur.
- Verwandeln Sie Ihren Konferenztisch in eine Ladestation, eine Dockingstation oder eine A/V-Lösung zum Hinzufügen von Displays zu Ihrem Laptop.
- Fügen Sie Ihren Räumen zentrale A/V-, Strom- und Docking-Ports an einer leicht zugänglichen Stelle hinzu.
- Richten Sie kabellose Sitzungssäle mit verborgener Installation am Tisch ohne sichtbare Kabel und Geräte ein.
- Einfacher Zugriff auf Geräte im Konferenzraum und einfache Einrichtung von Konferenzgesprächen mit dem Dockingstations-Modul und Anwendungen wie Skype for Business.
Möchten Sie direkt in einem Konferenzraum, Gruppenraum oder Klassenzimmer Konnektivitätsmöglichkeiten herstellen? Die Konnektivitätsbox für Konferenztische ist eine anpassbare Lösung, mit der Sie einzigartige Konnektivitätsanwendungen entwickeln können.
Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen
Kombinieren Sie jedes beliebige Konnektivitätsmodul von StarTech.com (separat erhältlich) mit der Modul-Box für die Konnektivitätsarchitektur, um eine Lösung zu erhalten, die genau den Anforderungen Ihres Raumes entspricht. Jedes Modul ist austauschbar und bietet benutzerfreundliche Lösungen für den Anschluss von Laptops und anderen Geräten.
Die Modullösungen von StarTech.com können:
- Wechselstrom- und USB-Anschlüsse zum Aufladen Ihrer Geräte hinzufügen (MOD4POWERNA)
- Ihren Laptop mit Peripheriegeräten, Webcams, Lautsprechern, Mikrofonen und Displays im Konferenzraum verbinden (MOD4DOCKACPD)
- A/V-Geräte im Raum an Laptops, Chromebook-Notebooks und 2-in-1-Geräte anschließen(MOD4AVHD, MOD4AVHDBT)
- Den verfügbaren Platz mit Kabelordnern sauber und aufgeräumt halten (MOD4CABLEH)
Einfache, elegante und saubere Installation
Schaffen Sie eine praktische und stilvolle Lösung, die Ihre Besucher beeindruckt und ihre Anforderungen erfüllt. Die Konnektivitätsbox lässt sich einfach auf einem Tisch, Schreibtisch oder Rednerpult installieren und verfügt über eine schwarze Aluminiumoberfläche, die zu Ihrem Tisch und Ihren Peripheriegeräten passt.
Das Modell BEZ4MOD wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
- Kombinieren Sie die Konnektivitätsbox mit StarTech.com Konnektivitätsmodulen
- Schaffen Sie eine anpassbare Konnektivitätslösung
- Erstellen Sie eine Conference-Call-Lösung in Ihrem Konferenzraum.
- Ideal für Konferenzräume, Klassenzimmer, Prüfstände, Gruppenräume.
Produktnummern
Ingram Austria
V934851
UPC Code
065030873703
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Aluminium und Stahl | |
Produktbreite | 14.5 cm [5.7 in] | |
Produktgewicht | 0.5 kg [1.1 lb] | |
Produkthöhe | 11.5 cm [4.5 in] | |
Produktlänge | 10 cm [3.9 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Package Height | 13.4 cm [5.3 in] | |
Package Length | 19.2 cm [7.6 in] | |
Package Width | 19 cm [7.5 in] | |
Versandgewicht (Verpackung) | 0.9 kg [2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Tischbox mit einzelnem Modul | |
2 - Flügelbefestigungen | ||
1 - Stanzkontur | ||
1 - Führungsschiene | ||
4 - Schrauben für die Führungsschiene (M4 x 4 mm) | ||
1 - Benutzerhandbuch |
Produkt-Support
Handbücher
-
BEZ4MOD.pdf
- Sprache: Englisch
Datenblätter
-
BEZ4MOD_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.