StarTech.com

Mini HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter für Digital-Fotokamera/Videokamera - 1920x1080

Schließen Sie eine Mini HDMI®-fähige Digitalkamera oder einen Tablet-PC an Ihr VGA-Display oder Projektor an

Produkt-ID: MNHD2VGAE2

  • Unterstützt eine maximale Auflösung bis zu 1920 x 1080 (1080p)
  • Kein externer Netzadapter erforderlich
42,99 € EUR ohne USt
51,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang Mini HDMi
Industrienormen High-Speed-HDMI®
Ports 1
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1080
Max. Digitalauflösungen 1920x1080
Unterstützte Auflösungen 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 203 mm [8 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 32.7 g [1.2 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 20.3 cm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 33 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini HDMI®-auf-VGA-Konverteradapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
MCHD2VGAA2
Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p

Konvertieren Sie ein Micro HDMI®-Videosignal zu VGA mit diskretem Audioausgang

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080
MCHD2VGAE2
Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080

Schließen Sie ein Micro HDMI®-fähiges Smartphone oder einen Micro HDMI-fähigen Tablet-PC an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt
HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080

Schließen Sie einen HDMI®-fähigen Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200

Verbinden Sie ein HDMI-Gerät/einen Computer mit diesem schlanken Adapter - hervorragend für Chromebooks / Laptops / Ultrabooks mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAA2
HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Konvertieren Sie ein HDMI®-Videosignal zu VGA mit diskretem Audioausgang

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200
HD2VGAMICRA
Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200

Dieser extrem mobile Adapter ist der ideale Reisebegleiter für Chromebook- oder Ultrabook-Laptops

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
HDMI2VGA
HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p

Verbinden Sie HDMI®-Geräte mit einem VGA-Monitor mit Stereo Audio-Trennung

247,99 € ohne USt
297,59 € mit USt
Reise A/V Adapter - 3-in-1 HDMI zu DisplayPort, VGA oder DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
Reise A/V Adapter - 3-in-1 HDMI zu DisplayPort, VGA oder DVI - 1920 x 1200

Führen Sie diesen kompakten Adapter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

108,99 € ohne USt
130,79 € mit USt
90cm aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel -  HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM3
90cm aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Eliminieren Sie übermäßige Kabelmengen und Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses kurzen 91 cm Kabels anschließen

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
1,8m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM6
1,8m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Eliminieren Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses 1,8 m langen Kabels anschließen

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM10
3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Vermeiden Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle dank dieses 3 m langen Adapterkabels direkt mit einem VGA-Monitor/-Projektor verbinden

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

Zubehör