StarTech.com

60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 60-mm-Kühler.

Produkt-ID: FAN6X2TX3

  • Doppelkugellager
  • 3-poliger Stecker mit Tachokabel
  • Einschließlich 3-auf-4-poliger LP4-Adapter
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Lüfterlagertyp Kugellager
Leistung
Geräuschpegel 28 dBA
Lüfterdrehzahl 4500
Luftzirkulationsrate 21.46 CFM
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Umwelt
Betriebstemperatur -10 to 80
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 6 cm [2.4 in]
Produktlänge 60 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 66 mm [2.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 67 g [2.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 60mm Gehäuselüfter
1 - 3-poliges auf LP4 Adapterkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 60-mm-Kühler.

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt