StarTech.com

Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar

Positionieren Sie den Laptop oder Monitor erhöht über dem Schreibtisch, um einen Arbeitsplatz mit zwei Displays zu schaffen und die Produktivität zu steigern

Produkt-ID: ARMUNONB

  • Optimieren Sie Ihren Schreibtischplatz durch die erhöhte Positionierung von Monitor und Laptop über dem Schreibtisch
  • Replizieren Sie eine Konfiguration mit zwei Monitoren durch Integrieren des Laptops als zweites Display
  • Arbeiten Sie komfortabler durch mühelose Displayverstellung
Sehen Sie mehr
  • Geeignet für 15- bis 27-Zoll-Monitore (Traglast 8 kg)
  • Geeignet für einen Laptop von bis zu 8 kg
163,99 € EUR ohne USt
196,79 € EUR mit USt

Überblick

Mithilfe dieses Monitorarms können Sie einen komfortablen und kostengünstigen Arbeitsplatz mit zwei Monitoren schaffen, wobei der Laptop als zweites Display dient. Er ist mit einem integrierten Ständer ausgestattet, der den Laptop oberhalb des Schreibtisches auf Höhe des anderen Displays hält.

Schaffen Sie eine Konfiguration mit zwei Monitoren mit dem Laptop als zweitem Display

Integrieren Sie Ihr Laptopdisplay für höhere Produktivität Mithilfe des Gestells können Sie die Höhe des Laptops an die Höhe des Monitors angleichen und erzielen somit dieselbe Funktionalität wie mit einer Konfiguration mit zwei Monitoren, ohne einen zweiten Monitor erwerben zu müssen.

Ein Monitor und ein Laptop mithilfe des ARMUNONB am Schreibtisch montiert

Bei zwei Displays haben Sie den zusätzlichen Bildschirmplatz, den Sie für einfacheres Multitasking und zur Optimierung der Produktivität benötigen. Durch Verwendung von zwei Displays erleichtern Sie das Nachschlagen von Materialien auf einem Monitor, während Sie am anderen arbeiten. So sparen Sie Zeit und Aufwand für das Wechseln zwischen den Dokumenten. Zudem unterstützt der LCD-Arm zum Anzeigen von längeren Seiten oder Codeblöcken ohne Blättern auf dem Bildschirm auch einfache Drehung von Quer- auf Hochformat.

Schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz mit zwei Displays

Mit diesem flexiblen Monitorarm und Ständer können Sie den Monitor erweitern, neigen und schwenken und so dank einer Reihe von Bewegungsmöglichkeiten um mehrere Achsen und federunterstützter Höhenverstellung mühelos positionieren. So entsteht ganz einfach ein ergonomischer Arbeitsplatz, der ganz auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Setzen Sie Schreibtischplatz frei

Mithilfe dieses vielseitigen Arms können Sie den Laptop und herkömmlichen Monitorständer erhöht über dem Schreibtisch platzieren. So steht mehr Fläche für zusätzliche Hardware oder für die Erledigung von Aufgaben wie Abfassen von Entwürfen oder Lesen von Papierdokumenten zur Verfügung.

Der Monitorarm ist hervorragend für kleinere Arbeitsumgebungen, z. B. Kabinen, geeignet und bietet alles Erforderliche bei geringerem Platzbedarf.

Und durch Kombination des Arms mit einem Monitor, einem Laptop, einer Dockingstation, einer Tastatur und einer Maus können Sie ganz einfach ein Hot Desk im Büro einrichten und dieselbe Konfiguration ins Heimbüro übernehmen. Das ist eine hervorragende Lösung für Geschäftsreisende und Benutzer, die ständig unterwegs sind.

Der Monitorarm ist für ein Display von 15 bis 27 Zoll bis zu einem Höchstgewicht von 8 kg geeignet und bietet Kabelführungsklemmen für mehr Ordnung. Der integrierte Laptopständer bietet eine maximale Traglast von 8 kg und verfügt über eigene integrierte Kabelführungsklemmen.  

Der Monitorarm ARMUNONB von StarTech.com wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Montieren Sie ein Display und einen Laptop an der Schreibtisch- oder Tischkante mit einer Vielzahl von Justierungsmöglichkeiten

Kombinieren Sie Ihr Laptopdisplay mit Ihrem Monitor zu einer Arbeitsumgebung mit zwei Monitoren

Erhöhen Sie das Display und den Laptop über die Schreibtischoberfläche für perfekte Blickwinkel

Drehen Sie den Monitor auf Hochformat für Web Design und Codierung

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Ja
Montageoptionen Tischklemme
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 8 kg [17.6 lb]
Laptop Arm Extension 381 mm [15 in]
Maximale Anzeigegröße 27in
Maximale Armlänge 558.7 mm [22 in]
Minimale Bildschirmgröße 15in
Neigung -90° / +85°
Neigung des Laptopgestells 90° tilt from horizontal to vertical
Schwenkung/Drehung 180° am Display
Stärke der Montageoberfläche 90 mm
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die maximale Streckung des Laptopgestellarms wird von der Säule bis zum Mittelpunkt des Gestells gemessen.
Physische Eigenschaften
Breite des Laptopgestells 320 mm [12.6 in]
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Höhe des Laptopgestells 240 mm [9.4 in]
Produktbreite 300 mm [11.8 in]
Produktgewicht 2.8 kg [6.1 lb]
Produkthöhe 200 mm [7.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 6 kg [13.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Schwenkarm
1 - Verlängerungsarm
1 - Laptopgestell
1 - Federarm
1 - Säule und Klemme
4 - M4x12-Schrauben
4 - M4x30-Schrauben
4 - M5x12-Schrauben
1 - M6x25-Schraube
4 - M5-Muttern
1 - M3-Inbusschlüssel
1 - M5-Inbusschlüssel
4 - Abstandshalter
1 - Ring für Höhenverstellung
1 - Kabelführungsklemme (Säule)
2 - Kabelführungsklemme (Laptoparm)
4 - Gummimatten
1 - Kunststoffkappe
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Schreibtisch-Monitorhalterung
ARMPIVOT
Schreibtisch-Monitorhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit einstellbarer Höhe und Kabelführung

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt
Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
ARMSLIM
Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit federgestützter Höhenverstellung und Kabelführung

174,99 € ohne USt
209,99 € mit USt
Monitorständer mit Kabelhalter
ARMPIVSTND
Monitorständer mit Kabelhalter

Stellen Sie ein Display von bis zu 30 Zoll Größe auf Ihren Schreibtisch dank dieses höhenverstellbaren Monitorhalters mit integrierter Kabelführung

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt
Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung
ARMPIVOTE
Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit Gasfederhöhenverstellung und Kabelführung

98,99 € ohne USt
118,79 € mit USt

Zubehör