Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
Montieren Sie zwei Displays auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit einstellbarer Höhe und Kabelführung
Produkt-ID: ARMDUAL
- Duale Gelenkarme für eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten
- Unterstützt Displays von 12 bis 24 Zoll (13,6 kg Traglast)
- 360° Drehung um die Stütze und am unteren Gelenk
- 180° Drehung am oberen Gelenk
- +/-90° Neigung und +/-90° Schwenkung
- Maximale Armlänge 445 mm
- Drehung von Querformat auf Hochformat
- Mit Klemme für Schreibtisch und Kabelführungsmontage
- Tischklemme passt auf Tischplatten von bis zu 75 mm Stärke, Kabeldurchführungsklemme passt bis zu 95 mm
- Integrierte Kabelführung
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem Gelenkarm für zwei Monitore ARMDUAL können Sie zwei Displays am Schreibtisch oder Tisch befestigen. Mit Verlängerung, Neigungseinstellung, Schwenkung, Drehung und Höheneinstellung.
Der Monitorarm für die Tischmontage bietet eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten auf mehreren Achsen, sodass Sie die Displays wahlweise nebeneinander, weiter voneinander entfernt, Rücken an Rücken oder ganz nach Belieben platzieren können. Zum Anzeigen von längeren Seiten oder Code-Blöcken ohne zu blättern, unterstützt der duale Arm auch die Drehung von Querformat auf Hochformat für jeden Monitor.
Durch die Montage der Displays am dualen Monitorarm oberhalb der Tischfläche können Sie für eine ergonomische Arbeitsumgebung die Displayhöhe, die Position und die Blickwinkel ganz einfach einstellen und zudem kostbaren Arbeitsplatz auf dem Schreibtisch anderweitig nutzen.
Der duale Monitorarm ist für 12- bis 24-Zoll-Displays bis zu einer Traglast von 13,6 kg pro Arm geeignet und hält die Displays auf elegante und aufgeräumte Weise mit integriertem Kabelführungskanal. Das mitgelieferte Montagematerial kann entweder am Tisch/Schreibtisch festgeklemmt oder in einer Kabelführungsöffnung montiert werden und ist dank dieser zusätzlichen Installationsflexibilität eine vielseitige Montagelösung für zwei Monitore.
Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Mit Gelenkarmen für zwei Monitore platzieren Sie Ihre Displays genau dort, wo Sie sie haben wollen
- Genießen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz durch einfache Einstellung von Displayhöhe, Position und Blickwinkel
- Optimieren Sie die Platzeffizienz durch Montage der Displays oberhalb der Schreibtischfläche
Anwendungen
Montieren Sie zwei Displays am Schreibtisch oder Tisch mit einer Vielzahl von Verstellmöglichkeiten
Montieren Sie Displays in Kabeldurchführungen am Schreibtisch oder oberhalb eines Serverschranks, und positionieren Sie sie nach Bedarf
Positionieren Sie Displays voneinander entfernt oder Rücken an Rücken für Workstations mit mehreren Benutzern
Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933271 | |
UPC Code | 065030858571 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl der unterstützten Displays | 2 | |
Gelenk | Ja | |
Montageoptionen | Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme | |
VESA-Lochmuster | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Wandmontierbar | Nein | |
Leistung | ||
Displayrotation | 360° | |
Gewichtskapazität | 13.6 kg [30 lb] | |
Höhenverstellung | Ja | |
Maximale Anzeigegröße | 24in | |
Maximale Armlänge | 445 mm [17.5 in] | |
Neigung | +/- 90° | |
Schwenken | +/- 90° | |
Schwenkung/Drehung | 360° around the support post 180° at the shoulder 360° at the elbow |
|
Stärke der Montageoberfläche | Desk Clamp: 0.39 - 2.95in (10 - 75mm) Grommet Clamp: 0.39 - 3.74in (10 - 95mm) |
|
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Stahl und Kunststoff | |
Produktgewicht | 4.3 kg [9.5 lb] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 5.4 kg [12 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 2 - LCD-Gelenkarme | |
1 - Tischklemme | ||
1 - Durchführungsplatte | ||
1 - DEK | ||
2 - Abdeckplatten | ||
8 - Distanzstücke | ||
8 - M4x12mm-Kreuzschlitzschrauben | ||
8 - M4x25mm-Kreuzschlitzschrauben | ||
2 - M6x12mm-Kreuzschlitzschrauben | ||
2 - M6-Unterlegscheiben | ||
2 - Kabelklammer | ||
4 - Dichtungslager aus Kunststoff | ||
1 - 2,5-mm-Innensechskantschlüssel | ||
1 - 4-mm-Innensechskantschlüssel | ||
1 - 6-mm-Innensechskantschlüssel | ||
1 - Anleitung |
Verwandte Produkte
Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie mit Komfort, indem Sie zwei Displays mit voller Bewegungsfreiheit montieren
Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
Steigern Sie die Produktivität durch Montage von zwei Monitoren von bis zu 30 Zoll mit voll bewegungsfähigen Gelenken
Dual-Monitorhalter
Sparen Sie Platz, indem Sie zwei LCD- oder LED-Monitore von bis zu 24 Zoll an einer einzigen Low Profile-Basis montieren
Zubehör
Sitz / Steh Arbeitsstation
Wandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-Steh-Arbeitsplatz dank einfacher Höhenverstellung für höheren Komfort und höhere Produktivität
USB-C Dual Monitor Dockingstation für Windows Laptops - MST und Power Delivery - 4K
Betreiben und laden Sie Ihren Laptop über USB Type-C™ (5 Gbps) und schaffen Sie einen MST-basierten Dual Monitor-Arbeitsplatz
Thunderbolt 2 Dual- Video Laptop Dockingstation - 2x DisplayPort
Wandeln Sie Ihr MacBook oder Laptop in eine Workstation mit zwei Monitoren um, und schließen Sie ein einziges 4K Ultra HD-Display an
HDMI und DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - Einzel 4K Unterstützung - USB 3.0
Erweitern Sie Ihren Laptop mithilfe dieses kompakten Docks, das minimalen Platz auf dem Schreibtisch benötigt, zu einer vollwertigen Workstation für mehrere Peripheriegeräte
KVM Dockingstation für zwei Laptops - Teilt Keyboard, Mouse Dual Monitor und Daten - USB 3.0
Schließen Sie zwei Laptops an nur ein Dock an, und nutzen Sie zwei Monitore, Tastatur, Maus, Peripheriegeräte und Dateien für beide Laptops gemeinsam
4K Dockingstation für Laptops - DisplayPort und HDMI - USB 3.0
Schaffen Sie eine 4K Ultra HD- oder Dual Video-Workstation über USB 3.0, selbst wenn Ihr Laptop nativ keinen hochauflösenden Ausgang unterstützt
DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - HDMI und VGA Adapters - USB 3.0
Erweitern Sie Ihr MacBook, Ultrabook oder Laptop über ein einziges USB 3.0-Kabel zu einer leistungsfähigen Büro-Workstation oder einem Hot Desk
HDMI und DVI/VGA Dual Monitor Dockingstation für Laptops - USB 3.0
Fügen Sie einem Laptop über USB 3.0 Anschlüsse für HDMI® und DVI-D oder HDMI und VGA Dual Video ebenso wie Audio und Gigabit Ethernet hinzu.
HDMI und DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - USB 3.0
Erweitern Sie einen Laptopcomputer über einen einzigen USB 3.0-Port mit HDMI®- und DVI-Video-, Audio- und Gigabit-Ethernet-Ports.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
Handbücher:
-
ARMDUAL_manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- ARMDUAL_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.