StarTech.com

2m Kabelschlauch

Organisieren Sie die Kabel Ihrer Workstation mit diesem anpassbaren Kabelmanager, und verkürzen Sie das Material auf die gewünschte Länge

Produkt-ID: WKSTNCM

  • Sauberes Aufrollen Ihrer Kabel, um sie organisiert und außer Sichtweite aufzubewahren
  • Gerollte Stoffhülse kann einfach zum Einlegen der Kabel geöffnet werden und wickelt sich dann automatisch um die Kabel
  • Hülse nimmt eine Reihe unterschiedlicher Kabel auf (je nach Dicke bis zu 10 Kabel)
Sehen Sie mehr
  • Länge: 2 m; einfacher Zuschnitt mit einer scharfen Schere
  • Aus leichtem und und robustem Polyester-und-Nylon-Gewebe
  • Keine Werkzeuge erforderlich
  • Kabel müssen nicht vom Computer getrennt werden, um in die Kabelmanagement-Hülle eingesetzt zu werden
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Dieser flexible und leichte Kabelbinder für Kabelmanagement aus einem Polyester-und-Nylon-Gewebe Fabric bietet eine einfache und günstige Lösung für Ihren Kabelsalat. Verwenden Sie ihn, um Kabel hinter Ihrem Computermonitor zu organisieren, aber weiterhin bei Bedarf auf die Kabel zugreifen zu können.

Wickelt sich einfach rund um die Kabel

Öffnen Sie einfach das eingerollte Gewebe, um Ihre Kabel hindurchzuführen. Die flexible Hülle wickelt sich automatisch um die Kabel. Sie kann auch bei Bedarf zusätzliche Kabel aufnehmen. Es sind keine Werkzeuge erforderlich, und die Kabel müssen nicht vom Computer getrennt werden, um in den Kabelbinder für das Kabelmanagement eingesetzt zu werden.

Kann auf eine beliebige Länge zugeschnitten werden

Sie können mit einer scharfen Schere die Kabelmanagement-Hülle einfach auf die gewünschten Länge zurechtschneiden, sodass sie unter Ihren Schreibtisch bzw. Tisch oder hinter das Media Center passt.   

Die WKSTNCM wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Halten Sie Kabel in einer Geschäftsumgebung oder einem Home Office hinter Ihrem Computer sauber organisiert

Vermeiden Sie Kabelsaat hinter Ihrem Heimkino-Center

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Dehnbar von 25 mm auf 38 mm (ca. 1 bis 1.5″)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Polyester and Nylon
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 85 g [3 oz]
Produkthöhe 25 mm [1 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.4 kg [0.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kabelbinder für Kabelmanagement

Zertifikate

Produkt-Support

Treiber & Downloads