StarTech.com

Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit Gasfederhöhenverstellung und Kabelführung

Produkt-ID: ARMPIVOTE

  • Monitorgelenkarm mit einer Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten
  • Gasfederzylinder für die Höhenverstellung
  • Geeignet für 12"- bis 24"-Bildschirme (3,6 kg Tragkraft je Bildschirm)
Sehen Sie mehr
  • 360° Drehung um die Stütze und am unteren Gelenk
  • +/-90° Neigung und +/-90° Schwenkung
  • Maximale Armlänge 560 mm
  • Drehung von Querformat auf Hochformat
  • Mit Klemme für Schreibtisch und Kabeldurchführungsmontage
  • Klemme für Schreibtischplatten mit bis zu 75 mm Dicke
  • Integrierte Kabelführung
98,99 € EUR ohne USt
118,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Mit dem Monitorgelenkarm ARMPIVOTE können Sie ein Display am Schreibtisch oder Tisch befestigen, inklusive Verlängerung, Neigungseinstellung, Schwenkung (Bildschirm), Drehung (Gelenk und Stütze) und Höheneinstellung mit Gasdruckfeder.

Der ARMPIVOTE drehbare Monitorarm lässt Sie ihren Monitor mit Geringem aufwand heben und senken, und bietet ein weiten Bewegungsradius auf mehren Achsen.

Der Monitorarm für Tischmontage ist mit einem Gasfederzylinder ausgestattet, damit Sie das Display mit minimalem Aufwand anheben oder absenken können und bietet eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten in mehreren Achsen. Zum Anzeigen von längeren Seiten oder Code-Blöcken ohne zu blättern, unterstützt der LCD-Arm auch die Drehung von Querformat auf Hochformat.

Durch Montage der Displays an einem Monitorarm oberhalb der Tischfläche können Sie für eine ergonomische Arbeitsumgebung die Displayhöhe, die Position und die Sichtwinkel ganz einfach einstellen und zudem kostbaren Arbeitsplatz auf dem Schreibtisch anderweitig nutzen.

Der Monitorarm ist für 12- bis 24-Zoll-Displays und eine Traglast bis zu 3,6 kg geeignet und hält das Display auf elegante und aufgeräumte Weise mithilfe eines integrierten Kabelführungskanal. Das mitgelieferte Montagematerial kann entweder am Tisch/Schreibtisch festgeklemmt oder in einer Kabelführungsöffnung montiert werden und ist dank dieser zusätzlichen Installationsflexibilität eine vielseitige Montagelösung für den Monitor.

Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Heben bzw. senken Sie das Display mit dem Gasfederzylinder für die Höhenverstellung durch einfachen Fingerdruck
  • Positionieren Sie Ihr Display mit einem flexiblen Monitorgelenkarm in einem optimalen Sichtwinkel
  • Optimieren Sie die Platzeffizienz durch Montage der Displays oberhalb der Schreibtischfläche

Anwendungen

Montieren Sie ein Display an den Schreibtisch oder Tisch mit einer Vielzahl von Verstellmöglichkeiten

Montieren Sie Ihr Display in Kabeldurchführungen am Schreibtisch oder oberhalb eines Serverschranks, und positionieren Sie es nach Bedarf

Für ideale Sichtwinkel positionieren Sie Ihr Display höher über der Schreibtischfläche

Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 3.6 kg [8 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 24in
Maximale Armlänge 560 mm [22 in]
Neigung +/- 90°
Schwenken +/- 90°
Schwenkung/Drehung 360° Drehung um die Stütze
360° Drehung am unteren Gelenk
Stärke der Montageoberfläche Schreibtischklemme: Tischdicke 10-75 mm
Tischöffnung für Kabeldurchführungsklemme: 50-70 mm
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktgewicht 2.2 kg [4.9 lb]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.7 kg [6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gasfederarm
1 - Verlängerungsarm
1 - Stütze
1 - Klemme
1 - Abdeckung und Schraube
5 - Kabelabdeckung
4 - Abstandshalter
4 - Schrauben M4x12 mm
4 - Schrauben M4x25 mm
1 - Kabelklammer
2 - Dichtungslager aus Kunststoff
1 - 4-mm-Innensechskantschlüssel
1 - 6-mm-Innensechskantschlüssel
4 - Flügelschraube
5 - Kabelbinder
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
ARMUNONB
Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar

Positionieren Sie den Laptop oder Monitor erhöht über dem Schreibtisch, um einen Arbeitsplatz mit zwei Displays zu schaffen und die Produktivität zu steigern

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
Schreibtisch-Monitorhalterung
ARMPIVOT
Schreibtisch-Monitorhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit einstellbarer Höhe und Kabelführung

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt
Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
ARMSLIM
Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit federgestützter Höhenverstellung und Kabelführung

174,99 € ohne USt
209,99 € mit USt
Monitorständer mit Kabelhalter
ARMPIVSTND
Monitorständer mit Kabelhalter

Stellen Sie ein Display von bis zu 30 Zoll Größe auf Ihren Schreibtisch dank dieses höhenverstellbaren Monitorhalters mit integrierter Kabelführung

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt

Zubehör