StarTech.com

Schreibtisch Monitorarm - Schwenkbar - Heavy Duty Stahl

Mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch und Positionierung Ihres Monitors zum komfortablen Nutzung

Produkt-ID: ARMPIVOTB

  • Der am Schreibtisch montierbare Monitorarm kann bis zu 27 Zoll große und 8 kg schwere Bildschirme tragen
  • Gelenkarm zur Anpassung des Blickwinkels mit einem Schwenkbereich von 180° und einem Neigebereich von + 45°/- 45°
  • Armverlängerung bis auf 17 Zoll
Sehen Sie mehr
  • Maximale Höhenanpassung von 450 mm
  • Massive Stahlkonstruktion
  • Wechseln Sie einfach von Querformat auf Hochformat mit vollständiger 360°-Drehung
  • Adjustable height
  • Einfache Installation (Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme) und integriertes Kabelmanagement
91,99 € EUR ohne USt
110,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Ja
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 8 kg [17.7 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 27in
Maximale Armlänge 428 mm [16.9 in]
Maximale Höhe 450 mm [17.7 in]
Minimale Bildschirmgröße 13"
Neigung + 45° / - 45°
Schwenkung/Drehung 180°
Stärke der Montageoberfläche Schreibtischklemme: Tischdicke 10-88 mm
Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 10-75 mm
Tischöffnung für Kabeldurchführungsklemme: 10,5-50 mm
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 108 mm [4.3 in]
Produktgewicht 3 kg [6.6 lb]
Produkthöhe 446 mm [17.6 in]
Produktlänge 462 mm [18.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 3.8 kg [8.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Monitorarm
1 - Säule
1 - Tischklemme
1 - Kabelklammer
1 - Bodenplatte der Kabeldurchführung
5 - Gummimatten
1 - Schreibtischklemmschraube
1 - Durchführungsplatte
1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
4 - Schrauben M4x12 mm
4 - Schrauben, M5 x 12 mm
4 - Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör