StarTech.com

Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit federgestützter Höhenverstellung und Kabelführung

Produkt-ID: ARMSLIM

  • Schlanker, beweglicher Monitorarm mit großem Bewegungsbereich
  • Federunterstützte Höheneinstellung
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Geeignet für Displays von 12 bis 26 Zoll (7 kg Traglast)
  • 360° Drehung um die Stütze und am unteren Gelenk
  • +90°/-65° Neigung und 360° Schwenk
  • Maximale Armlänge 596 mm
  • Mit Klemme für Schreibtisch und Kabeldurchführungsmontage
  • Klammer passt bei Schreibtischen bis zu 110 mm Stärke
  • Integrierte Kabelführung
174,99 € EUR ohne USt
209,99 € EUR mit USt

Überblick

An diesem schlanken, beweglichen Monitorarm können Sie einen Flachbildschirm am Schreibtisch oder Tisch befestigen und dank dynamischer Einstellungen für perfekten Blickwinkel und optimalen Komfort positionieren. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Der ARMSLIM schwenkbare Monitorarm lässt Sie ein Flachbildschirm an ihrem Schreibtisch oder Tisch montieren und den optimalen Betrachtungswinkel einstellen

Mit diesem vielseitigen Monitorarm können Sie das Display erweitern, neigen, schwenken und drehen und so dank einer Reihe von Bewegungsmöglichkeiten um mehrere Achsen und federunterstützter Höhenverstellung mühelos positionieren. Zum Anzeigen von längeren Seiten oder Codeblöcken ohne Blättern auf dem Bildschirm unterstützt der LCD-Arm auch einfache Drehung von Quer- auf Hochformat.

Dank eines eleganten, schlanken Designs sieht der Monitorarm gut aus und nimmt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch in Anspruch. So können Sie Ihr Display nach Bedarf positionieren und wertvollen Arbeitsplatz auf dem Schreibtisch zurückgewinnen. Dank der Montage des Displays über der Schreibtischoberfläche können Sie die Displayhöhe, -position und Blickwinkel ganz einfach für eine ergonomische Arbeitsumgebung einstellen.

Der Monitorarm ist für Displays von 12 bis 26 Zoll bis zu einem maximalen Gewicht von 7 kg geeignet, hält das Display mit eleganter Leichtigkeit und hält dank der integrierten Kabelführung Ordnung auf dem Schreibtisch. Für zusätzliche Flexibilität bei der Montage ermöglicht das mitgelieferte Montagematerial die Montage an der Kante des Schreibtisches/Tisches oder durch eine Kabeldurchführung.

Der Monitorarm ARMSLIM von StarTech.com wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Heben oder senken Sie das Display mit nur einem Finger dank federunterstützter Höheneinstellung
  • Positionieren Sie Ihr Display mit einem flexiblen Monitorgelenkarm in einem optimalen Sichtwinkel
  • Optimieren Sie die Platzeffizienz durch Montage der Displays oberhalb der Schreibtischfläche

Anwendungen

Montieren Sie ein Display an den Schreibtisch oder Tisch mit einer Vielzahl von Verstellmöglichkeiten

Montieren Sie Ihr Display in Kabeldurchführungen am Schreibtisch oder oberhalb eines Serverschranks, und positionieren Sie es nach Bedarf

Erhöhen Sie das Display über die Schreibtischoberfläche für perfekte Blickwinkel

Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Leistung
Displayrotation +/- 90°
Gewichtskapazität 7 kg [15.5 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 26in
Maximale Armlänge 596 mm [23.5 in]
Neigung +90° / -65°
Schwenken 360°
Schwenkung/Drehung 180° um die Stütze
360° am Gelenk
Stärke der Montageoberfläche 20 bis 110 mm
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktgewicht 3.2 kg [7 lb]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 4.2 kg [9.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Monitorgelenkarm
1 - 2-in-1-Schreibtisch-/Kabeldurchführungsklemme
4 - Flügelschraube
1 - 6-mm-Innensechskantschlüssel
1 - 3-mm-Inbusschlüssel
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung
ARMPIVOTE
Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit Gasfederhöhenverstellung und Kabelführung

98,99 € ohne USt
118,79 € mit USt
Schreibtisch-Monitorhalterung
ARMPIVOT
Schreibtisch-Monitorhalterung

Montieren Sie ein Display auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit einstellbarer Höhe und Kabelführung

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt
Monitorständer mit Kabelhalter
ARMPIVSTND
Monitorständer mit Kabelhalter

Stellen Sie ein Display von bis zu 30 Zoll Größe auf Ihren Schreibtisch dank dieses höhenverstellbaren Monitorhalters mit integrierter Kabelführung

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt
Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
ARMUNONB
Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar

Positionieren Sie den Laptop oder Monitor erhöht über dem Schreibtisch, um einen Arbeitsplatz mit zwei Displays zu schaffen und die Produktivität zu steigern

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt

Zubehör