StarTech.com

Schreibtisch Monitorhalter - Heavy Duty Stahl

Schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz und schaffen Sie Platz durch Befestigung und einfache Justierung Ihres Monitors oberhalb Ihres Schreibtisches

Produkt-ID: ARMPIVOTV2

  • Die am Schreibtisch montierbare Monitorhalterung kann bis zu 32 Zoll große und 8 kg schwere Bildschirme tragen
  • Abnehmbare VESA-Halterung erleichtert die Befestigung Ihres Monitors
  • Unterstützt VESA-konforme Monitore: 75 x 75, 100 x 100
Sehen Sie mehr
  • Massive Stahlkonstruktion
  • Höhenverstellbar bis zu 440 mm entlang des vertikalen Pfostens
  • Einfache Installation (Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme)
  • Kabelmanagement
77,99 € EUR ohne USt
93,59 € EUR mit USt

Überblick

Sparen Sie wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch und platzieren Sie Ihren Monitor in einer komfortableren Betrachtungsposition. Diese am Schreibtisch montierbare Monitorhalterung ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und ermöglicht das Abhängen von Monitoren bis zu einer Größe von 32 Zoll oberhalb Ihres Schreibtisches oder einer anderen Arbeitsfläche.

ARMPIVOTV2 mit Monitor

Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch für komfortables Arbeiten

Räumen Sie Ihre Schreibtischfläche auf und gestalten Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz. Diese einfache und doch robuste Monitor-Halterung kann 13 Zoll bis 32 Zoll große und bis zu 8 kg schwere Bildschirme tragen. Passen Sie die Position Ihres Bildschirms einfach durch Drehen, Neigen und Schwenken an und finden Sie so den perfekten Sichtwinkel. Zur Entlastung von Nacken und Augen können Sie zudem die Höhe Ihres Monitors entlang des vertikalen Pfostens auf Ihre gewünschte Position bis zu einer maximalen Höhenanpassung von 443 mm einstellen.

Robuste Stahlkonstruktion

Die Monitorhalterung aus massivem Stahl wurde für dauerhafte Leistungsfähigkeit gebaut. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Kratzern.

Einfache Installation

Die am Schreibtisch montierbare Monitorhalterung erleichtert die Befestigung eines VESA-kompatiblen Bildschirms oberhalb Ihres Schreibtisches, Tisches oder anderer Flächen mittels der mitgelieferten Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme.  Eine abnehmbare VESA-Platte ermöglicht die simple Befestigung Ihres Monitors, den Sie anschließend einfach auf die Halterung schieben. Die Monitorhalterung verfügt zudem über Kabelklammern, mit denen Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden.

Die ARMPIVOTV2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.

Anwendungen

Schaffen Sie einen ergonomischeren Arbeitsplatz in Ihrem Büro oder Home Office

Drehen Sie Ihren Bildschirm für Anwendungen wie Webdesign oder Coding von Querformat auf Hochformat

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 8 kg [17.7 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 32in
Maximale Armlänge 88 mm [3.5 in]
Maximale Höhe 443 mm [17.4 in]
Minimale Bildschirmgröße 13"
Neigung + 45° / - 45°
Schwenkung/Drehung 180°
Stärke der Montageoberfläche Desk Clamp: Table Thickness 0.39 - 3.46 in. (10 - 88 mm)
Grommet Clamp: Table Thickness 0.39 - 2.95 in. (10 - 75 mm)
Table Hole for Grommet Mount: 0.41 - 1.96 in. (10.5 - 50 mm)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 114 mm [4.5 in]
Produktgewicht 2.4 kg [5.2 lb]
Produkthöhe 148 mm [5.8 in]
Produktlänge 548 mm [21.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 3.1 kg [6.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VESA-Monitorbefestigung
1 - VESA-Pfostenklemme
1 - Säule
3 - Pfostenschrauben
1 - Tischklemme
1 - Durchführungsplatte
1 - Kabeldurchführungsmanschette
1 - Kabelklammer
5 - Gummimatten
1 - Rändelschraube
1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
4 - Schrauben M4x12 mm
4 - Schrauben, M4 x 16 mm
4 - Schrauben, M5 x 12 mm
4 - Schrauben, M5 x 16 mm
4 - Abstandshalter
4 - Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate