StarTech.com

Schreibtisch Vierfach-Monitorhalterung - Drehbar - Stahl

Montieren Sie vier Monitore an Ihrem Schreibtisch, um die Produktivität zu maximieren und Platz zu sparen

Produkt-ID: ARMQUAD

  • Montieren Sie vier Monitore (2 x 2) von Ihrer Tisch- oder Schreibtischplatte entfernt, um Platz zu schaffen
  • Solide Stahlkonstruktion hält die Monitore sicher und waagerecht ohne Durchbiegen
  • Jeder Arm trägt einen 13 Zoll bis 27 Zoll großen und bis zu 8 kg schweren Monitor
Sehen Sie mehr
  • Mikro-Einstellung der Monitore für Betrachtung auf Augenhöhe
  • Vollständige 360°-Drehung für Hoch- oder Querformatausrichtung
  • Schwenk- und neigbar im Winkel von +30° bis -30° zur Einstellung Ihres Sichtwinkels
  • Schreibtisch- und Kabeldurchführungsklemme mit Kabelklammern
308,99 € EUR ohne USt
370,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 4
Gelenk Nein
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 8 kg [17.7 lb]
Maximale Anzeigegröße 27in
Maximale Höhe 723 mm [28.5 in]
Minimale Bildschirmgröße 13"
Neigung + 30° / - 30°
Schwenkung/Drehung +30° / -30°
Stärke der Montageoberfläche Schreibtischklemme: Tischdicke 10-80 mm
Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 10-80 mm
Tischöffnung für Kabeldurchführungsklemme: 10,5-50 mm
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 115 mm [4.5 in]
Produktgewicht 7.6 kg [16.7 lb]
Produkthöhe 828 mm [32.6 in]
Produktlänge 835 mm [32.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 9.2 kg [20.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 4 - Monitorarme
4 - VESA-Monitorbefestigungen
1 - untere Stange
1 - obere Stange
1 - Stangenverbinder
4 - Kabelklammern
4 - Endkappen
4 - Rändelschrauben
1 - Tischklemme
1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
16 - Schrauben (M4 x 14 mm)
16 - Schrauben (M5 x 14 mm)
16 - Unterlegscheiben
1 - Kabeldurchführungsmanschette
1 - Durchführungsplatte
5 - Gummimatten
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dreifach Monitorarm für Surround Setup - Unterstützt 3 monitore bis zu 24
ARMTRIO
Dreifach Monitorarm für Surround Setup - Unterstützt 3 monitore bis zu 24" - Werkzeuglose Höhenverstellung

Sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch durch die Montage von drei Bildschirmen an Gelenkarmen, um so einen Surround-Effekt zu erzielen

308,99 € ohne USt
370,79 € mit USt
Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
ARMDUAL30
Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar

Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie mit Komfort, indem Sie zwei Displays mit voller Bewegungsfreiheit montieren

295,99 € ohne USt
355,19 € mit USt
Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
ARMDUAL
Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar

Montieren Sie zwei Displays auf Ihrem Schreibtisch oder durch eine Kabeldurchführung, mit einstellbarer Höhe und Kabelführung

199,99 € ohne USt
239,99 € mit USt