StarTech.com

Dual-Monitorhalter - Vertikal

Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz durch die Befestigung von zwei übereinander angeordneten Monitoren an diesem ansprechenden Schreibtisch-Ständer

Produkt-ID: ARMBARDUOV

  • Sparen Sie Platz und erhöhen Sie den Komfort durch die vertikale Anordnung von zwei Monitoren
  • Der frei stehende Monitorständer kann zwei jeweils bis zu 27 Zoll große und 10 kg schwere Bildschirme tragen
  • Massive Stahlkonstruktion
Sehen Sie mehr
  • Die Höhe der Monitore kann entlang der 818 mm langen Stange angepasst werden
  • Passen Sie den Winkel Ihres Bildschirms einfach mit einem Neigungswinkel von + 45°/- 45° und einem Schwenkbereich von +45°/-45° an
  • Vollständige 360°-Drehung
  • Kabelmanagement
138,99 € EUR ohne USt
166,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Montageoptionen Schreibtisch-Ständer
Orientierung Vertical
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 10 kg [22.1 lb]
Maximale Anzeigegröße 27in
Minimale Bildschirmgröße 13"
Neigung + 45° / - 45°
Schwenkung/Drehung +45°/-45°
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 316 mm [12.4 in]
Produktgewicht 4 kg [8.9 lb]
Produkthöhe 818 mm [32.2 in]
Produktlänge 434 mm [17.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 4.8 kg [10.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - untere Stange
1 - obere Stange
1 - Basisplatte
2 - VESA-Monitorbefestigungen
1 - Stangenverbinder
2 - Kabelklammern
1 - Kappe
1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
8 - Schrauben M4x12 mm
8 - Schrauben, M5 x 12 mm
8 - Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Monitorhalterung - Vertikal
ARMDUALV
Dual Monitorhalterung - Vertikal

Sparen Sie Platz und steigern Sie die Produktivität durch die Befestigung von zwei übereinander angeordneten Monitoren oberhalb Ihres Schreibtisches

138,99 € ohne USt
166,79 € mit USt

Zubehör