StarTech.com

CPU Halterung - verstellbare Computer Wandhalterung

Holen Sie das Maximum aus Ihrem Arbeitsbereich, und montieren Sie Ihre CPU an die Wand, um schnell und einfach darauf zugreifen zu können.

Produkt-ID: CPUWALLMNT

  • Sparen Sie Platz in Ihrem Arbeitsbereich, indem Sie Ihren Computer abseits davon platzieren
  • Der Schwerlastrahmen aus schwarzem Metall trägt ein Gewicht von bis zu 10 kg
  • Einfache Installation, da jegliche erforderliche Hardware im Lieferumfang enthalten ist
Sehen Sie mehr
  • Verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihres Computers, indem Sie ihn vom Boden und damit von Schmutz und Staub fernhalten
  • Die verstellbare Breite von 122 bis 212 mm ist für die meisten Computer passend
  • Der offene Rahmen ermöglicht unbeschränkten Zugang zum Computer
  • Seien Sie unbesorgt - Ihr Computer ist durch die im Lieferumfang enthaltenen Riemen sicher.
59,99 € EUR ohne USt
71,99 € EUR mit USt

Überblick

Diese einstellbare CPU-Halterung ist eine optimale Lösung - so sparen Sie Platz und verlängern die Nutzungsdauer Ihrer Geräte. Das Anbringen an der Wand kann Verunreinigungen innerhalb des Computer-Towers durch Schmutz und Staub verringern.

Organisieren Sie Ihren Arbeitsbereich

Die Wandmontage Ihres Computers schafft wieder mehr Platz auf und um Ihren Schreibtisch. So können Sie sich wieder auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Der Schwerlastrahmen aus schwarzem Metall ist stark und verlässlich - so können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Computer auch wirklich sicher befestigt ist.

Passend für Ihren Computer

Durch den verstellbaren Boden der CPU-Wandhalterung ist es ein Kinderspiel, den Rahmen an eine Vielzahl von Computern anzupassen: von 122 bis 212 mm in der Breite. Es trägt ein Gewicht von bis zu 10 kg. Die verstellbaren Riemen gewährleisten, dass Ihr Computer sicher ist.

Unbeschränkter Zugriff

Der offene Rahmen der CPU-Wandhalterung ermöglicht unbeschränkten Zugriff auf Ihren Computer.

Einfacher Aufbau

Schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme Die CPU-Wandhalterung ist einfach zu montieren und die erforderliche Hardware und Betriebsanleitung im Lieferumfang enthalten - so wird die Installation zum Kinderspiel. Die Anbringung an der Wand oder anderen stabilen vertikalen Oberflächen ist ganz einfach.

Der CPUWALLMNT wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Befreien Sie Ihren Arbeitsplatz von störenden Kabeln, und verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihrer EDV-Ausstattung im Büro, Unternehmen sowie im geschäftlichen und institutionellen Umfeld

Verbessern Sie Ihr Home Office, indem Sie das Maximum aus Ihrer Arbeitsfläche herausholen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Montageoptionen Wandmontage
Leistung
Gewichtskapazität 10 kg [22.1 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 212 mm [8.3 in]
Produktgewicht 2.2 kg [4.9 lb]
Produkthöhe 154 mm [6.1 in]
Produktlänge 235 mm [9.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.3 kg [5.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - CPU-Halterung
2 - Einstellbare Riemen
3 - Wandanker
3 - Schrauben
2 - Rändelschrauben
1 - Anleitung

Zertifikate