StarTech.com

Sitz- / Steh Workstation mit Monitorhalterung bis zu 26" - 89cm breite Arbeitsfläche

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-/Steharbeitsplatz mit einfacher Höhenverstellung und einer vollbeweglichen Einzelmonitorhalterung (für eine Größe von bis zu 26 Zoll)

Produkt-ID: BNDSTSLGSLIM

  • Positionieren Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz auf Ihrem vorhandenen Schreibtisch, um einen ergonomischen Steharbeitsplatz mit geräumiger 0,9 m breiter Arbeitsfläche zu schaffen
  • Hebelgeschaltete pneumatische Druckfeder für einfache Höhenverstellung (max. verstellbarer Höhenbereich: 40 cm)
  • Die Einzelmonitorhalterung unterstützt einen Monitor mit einer Größe von bis zu 26 Zoll und bietet eine Höhenverstellbarkeit von bis zu 360 mm
Sehen Sie mehr
  • Gelenkarm mit hoher Beweglichkeit (+90°/-65° Neigung, 360° Radius am Gelenk und +/- 90° Drehung des Monitors)
  • Maximale Armlänge von 596 mm
  • Geringe Platzanforderungen: 660 mm L x 889 mm B
  • Der Sitz-/Steharbeitsplatz ist hochwertig konstruiert mit Basis, Ablage und Arbeitsfläche aus Stahl und MDF-Platten
  • Gerade Auf-und-ab-Bewegung für einen stabilen Arbeitsplatz, sodass Sie kein Kippen befürchten müssen
766,99 € EUR ohne USt
920,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Der Sitz-/Steharbeitsplatz-Umwandler mit Monitorarm steigert Ihre Produktivität und bietet größeren Komfort. Diese ergonomische Lösung für Ihren Schreibtisch enthält zwei Produkte: den geräumigen Sitz-/Steharbeitsplatz (ARMSTSLG) und die Monitorhalterung mit Gelenkarm (ARMSLIM), die einen Monitor mit einer Größe von bis zu 26 Zoll unterstützt. Der schlanke und elegante Monitorarm sorgt für mehr Platz auf dem Schreibtisch und bietet hohe Beweglichkeit für einfaches Verstellen und einen optimalen Betrachtungswinkel.

Bild des Sitz-/Stehschreibtisches mit Monitorhalterung

Mit nur einer Einstellung von der Sitz- in die Stehposition wechseln

Mit nur einer Einstellung können Sie von der Sitz- in die Stehposition wechseln, um so den ganzen Tag über ein ausgeglichenes Bewegungslevel zu halten. Der höhenverstellbare Steh-Schreibtisch ist mit pneumatischer Federung ausgestattet, mit der Sie ganz einfach die Höhe Ihrer Arbeitsfläche um bis zu 400 mm verstellen können, um diese so Ihrer Körpergröße anzupassen. Sie können die Federkraft auch anpassen, um Höheneinstellungen noch einfacher vorzunehmen.

Stellen Sie den Betrachtungswinkel ein

Der Monitor-Gelenkarm gestaltet das Einstellen Ihres Monitors für den perfekten Betrachtungswinkel überaus einfach. Sie können den vollbeweglichen Arm um bis zu 596 mm verlängern und Ihren Monitor neigen, drehen und schwenken. Die druckfedergestützte Höhenverstellung des Arms ermöglicht eine einfache Einstellung der Position mit einem maximalen Bereich von bis zu 360 mm. Der Arm kann darüber hinaus für eine Querformat- oder Hochformatanzeige gedreht werden.

Einfache Anbringung

Stellen Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz-Umwandler einfach auf Ihren vorhandenen Schreibtisch (Mindesttiefe: 66 cm). Befestigen Sie die Monitorhalterung anschließend mithilfe des Kabeldurchführungslochs und der im Lieferumfang enthaltenen Kabeldurchführungsklemme.

Der BNDSTSLGSLIMwird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Schaffen Sie einen Sitz-/Steharbeitsplatz mit einem einzelnen Monitor für Büros, Unternehmen, Behörden oder für das Home-Office.

Installieren Sie ergonomische Schreibtischlösungen, und sparen Sie gleichzeitig Geld, indem Sie vorhandene Schreibtische und Arbeitsbereiche verwenden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Ja
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Ösen-Loch-Montage
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation +/- 90°
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 26in
Maximale Armlänge 596 mm [23.5 in]
Maximale Höhe 560 mm [22 in]
Minimum Height 160 mm [6.3 in]
Neigung +90° / -65°
Schwenken 360°
Schwenkung/Drehung 180° um den Basisstab herum
360° am Gelenk
Sortiment an Sitz-/Steharbeitsplätzen mit Höhenverstellung 399 mm
Sortiment an Monitorarmen mit Höhenverstellung: bis zu 360 mm
Tragkraft der Arbeitsfläche: 12,7 kg
Tragkraft der Arbeitsfläche mit einem Monitorarm: 10,7 kg
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Produktbreite 889 mm [35 in]
Produktgewicht 20.1 kg [44.3 lb]
Produkthöhe 160 mm [6.3 in]
Produktlänge 670 mm [26.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 26.3 kg [58.2 lb]

Zertifikate

Zubehör