StarTech.com

Dual Monitor Sitz- / Steh Workstation - 89cm breite Arbeitsfläche

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-/Steharbeitsplatz mit einfacher Höhenverstellung und Doppelmonitorhalterung

Produkt-ID: BNDSTSLGDUAL

  • Positionieren Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz auf Ihrem vorhandenen Schreibtisch, um einen ergonomischen Steharbeitsplatz mit geräumiger 0,9 m breiter Arbeitsfläche zu schaffen
  • Hebelgeschaltete pneumatische Druckfeder für eine einfache Höhenverstellung (max. verstellbarer Höhenbereich: 40 cm)
  • Auf der Doppelmonitorhalterung können zwei Monitore mit einer Größe von jeweils bis zu 24 Zoll angebracht werden
Sehen Sie mehr
  • Zwei Gelenkarme, die über eine hohe Beweglichkeit verfügen (360° an Basisstab und Gelenk, 180° an der Schulter, inklusive Schwenkung und Neigung von +/- 90°)
  • Maximale Armlänge von 445 mm
  • Geringe Platzanforderungen: 660 mm L x 889 mm B
  • Hochwertig konstruiert, mit Basis, Ablage und Arbeitsfläche aus Stahl und MDF-Platten
  • Gerade Auf-und-ab-Bewegung für einen stabilen Arbeitsplatz, sodass Sie kein Kippen befürchten müssen
756,99 € EUR ohne USt
908,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Der Sitz-/Steharbeitsplatz-Umwandler für zwei Monitore bietet höhere Produktivität und größeren Komfort. Diese ergonomische Lösung für Ihren Schreibtisch enthält zwei Produkte: den geräumigen Sitz-/Steharbeitsplatz (ARMSTSLG) und die Doppelmonitorhalterung (ARMDUAL), die zwei Monitore mit bis zu 24 Zoll unterstützt. Die Gelenkarme bieten dank ihrer hohen Beweglichkeit bequeme Flexibilität.

Schaffen Sie einen Sitz-/Steh-Desktop-Arbeitsplatz mit einer Doppelmonitorhalterung

Mit nur einer einfachen Einstellung von der Sitz- in die Stehposition

Mit nur einer Einstellung können Sie in die Sitz- oder Stehposition wechseln und andersherum, um so den ganzen Tag über ein ausgeglichenes Bewegungslevel zu halten. Der höhenverstellbare Steh-Schreibtisch ist mit pneumatischer Federung ausgestattet, mit der Sie ganz einfach die Höhe Ihrer Arbeitsfläche um bis zu 400 mm verstellen können, um diese so Ihrer Körpergröße anzupassen (anstatt aus festgelegten Höhen auswählen zu müssen). Sie können die Federkraft auch anpassen, um Höheneinstellungen noch einfacher vorzunehmen.

Effizienz auf zwei Monitoren

Die geräumige, 0,9 m breite, ergonomische Workstation unterstützt zwei Monitore mit einer Größe von je bis zu 24 Zoll und bietet Ihnen so ausreichend Platz auf den Bildschirmen für einfacheres Multitasking. Die Monitor-Gelenkarme verfügen über eine hohe Beweglichkeit auf mehreren Achsen und ermöglichen es Ihnen so, die Monitore nebeneinander oder weiter auseinander zu positionieren. Sie können die Monitore neigen, schwenken oder drehen, um den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Die beiden Arme können darüber hinaus für Querformat- oder Hochformatanzeige um 360° gedreht werden.

Einfache Anbringung

Stellen Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz-Umwandler einfach auf Ihren vorhandenen Schreibtisch (Mindesttiefe: 66 cm). Befestigen Sie die Monitorhalterung anschließend mithilfe des Kabeldurchführungslochs und der im Lieferumfang enthaltenen Kabeldurchführungsklemme.

Der BNDSTSLGDUAL wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen

Schaffen Sie einen Sitz-/Steharbeitsplatz mit zwei Monitoren für Büros, Unternehmen, Behörden oder das Home-Office

Installieren Sie ergonomische Schreibtischlösungen, und sparen Sie gleichzeitig Geld, indem Sie vorhandene Schreibtische und Arbeitsbereiche verwenden

Nutzen Sie mehrere Monitore, um schneller Arbeiten durchzuführen, und das ohne zwischen mehreren Fenstern hin- und herwechseln zu müssen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Gelenk Ja
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Ösen-Loch-Montage
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 24in
Maximale Armlänge 445 mm [17.5 in]
Maximale Höhe 560 mm [22 in]
Minimum Height 160 mm [6.3 in]
Neigung +/- 90°
Schwenken +/- 90°
Schwenkung/Drehung 360° um den Basisstab herum
180° an der Schulter
360° am Gelenk
Sortiment an Sitz-/Steharbeitsplätzen mit Höhenverstellung 399 mm
Sortiment an Monitorarmen mit Höhenverstellung: bis zu 304 mm
Tragkraft der Arbeitsoberfläche: 12,7 kg
Tragkraft der Arbeitsfläche mit zwei Monitorarmen: 8,4 kg
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Transportgewicht kann abweichen. Den genauen Wert kann Ihnen Ihr Lieferant mitteilen.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Produktbreite 889 mm [35 in]
Produktgewicht 22.4 kg [49.4 lb]
Produkthöhe 160 mm [6.3 in]
Produktlänge 670 mm [26.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 27.5 kg [60.8 lb]

Zertifikate