Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comFlachbildschirm Deckenhalterung - für 32" bis 70" LCD, LED oder Plasma TV
Installieren Sie ein Flachbildschirm-Fernsehgerät an Ihrer Decke, mit verstellbarer Stangenlänge, schwenk- und neigbar für ein entspanntes Fernsehen.
Produkt-ID: FLATPNLCEIL
- Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32" bis 70" großen Flachbildfernseher von der Decke abhängen
- Zur Anpassung an Dachschrägen oder Deckenhöhen lässt sich der Deckenhalter +60°/-60° schwenken
- Robuste Deckenbefestigung aus Stahl mit einer Tragkraft von bis zu 50 kg
- Einfache Einrichtung mit VESA-konformen Fernsehern dank des Befestigungskonzepts mit Haken 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400 mm
- Min/Max-Verlängerung der Stangenlänge von 1060 bis 1560 mm
- Verlängerungsstange schwenkt zur optimalen Sichtbarkeit +180° / -180°
- 25° Neigungswinkel nach unten ermöglicht die Einstellung des idealen Blickwinkels
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Sparen Sie Platz und montieren Sie Ihren Flachbildfernseher in der idealen Fernseh-Position, indem Sie ihn von der Decke abhängen. Dieser robuste Deckenhalter aus Stahl unterstützt VESA-konforme Fernseher mit einer Größe von bis zu 70". Er ist einfach zu verstellen, sodass Sie den Abstand zur Decke verändern und neigen oder schwenken können, um den optimalen Blickwinkel zu schaffen.
Bringen Sie Ihren Fernseher an einer gut sichtbaren Stelle an und sparen Sie gleichzeitig Platz
Mit dem TV-Deckenhalter montieren Sie Ihren LCD-, LED- oder Plasma-Flachbildfernseher in einem gut sichtbaren und komfortablen Sichtbereich an und sparen gleichzeitig Platz an der Wand, auf dem Schreibtisch und auf dem Boden. Er ist ideal geeignet für die Verwendung in Konferenzräumen von Unternehmen, Hotellobbys, Restaurants, Bars und Besprechungsräumen. Der robuste TV-Deckenhalter funktioniert mit 32 bis 70" großen Displays und bietet eine Tragkraft von bis zu 50 kg, wodurch er mit einer großen Auswahl an Fernsehern kompatibel ist. Um die Kabel außer Sichtweite zu halten, verlegen Sie diese einfach durch das Innere der Stange bis zum Ausgang ganz oben.
Passen Sie den Abstand zur Decke an
Dank der einstellbaren Stangenlänge ermöglicht die Stange im Teleskop-Stil die einfache Befestigung Ihres Fernsehers im gewünschten Abstand zur Decke und funktioniert ausgezeichnet mit verschiedenen Deckenhöhen. Die robuste Stahlstange kann auf maximal 1560 mm verlängert werden, wodurch ausgezeichnete Funktionalität mit den meisten abgehängten Decken erreicht wird, die häufig in gewerblichen Umgebungen anzutreffen sind. Der Deckenhalter bietet einen Verlängerungsbereich von 1060 mm bis zu 1560 mm von der Decke bei einer Höhenverstellung von 500 mm.
Schwenken Sie den Deckenhalter so, dass er zu Ihrer Deckenart passt
Der LCD-Deckenhalter wurde konzipiert, um sich vielen verschiedenen Deckenarten anzupassen. Der Deckenhalter ist schwenkbar, sodass Sie ihn zum Fernsehen auf Augenhöhe auf nahezu jede Art von Decke einstellen können, einschließlich Dachschrägen (bis zu 60°) und horizontalen (flachen) Decken. Für optimales Fernsehen lässt sich auch die Verlängerungsstange +180° / -180° schwenken.
Passen Sie Ihren Fernseher an, um den idealen Blickwinkel zu erreichen
Stellen Sie Ihren Flachbildfernseher durch Neigen nach unten (bis zu -25°) auf einen komfortablen Blickwinkel ein und schaffen Sie so optimale Sichtbarkeit für Ihr Publikum. Dank der 360°-Schwenkfunktion können Sie den Deckenhalter zudem so einstellen, dass Sie aus einer beliebigen Richtung fernsehen können.
Einfache und sichere Einrichtung
Dank des Befestigungskonzepts des TV-Deckenhalters mit Haken ist die Montage schnell und einfach. Montieren Sie einfach die vertikalen Bügel mit den integrierten Haken an der Rückseite Ihres Fernsehers. Sobald die Bügel montiert sind, hängen Sie Ihren Fernseher sicher an dem Deckenhalter auf. Das Kabelmanagement sorgt dafür, dass Kabel unsichtbar bleiben.
Der FLATPNLCEIL wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Hängen Sie Ihren Flachbildfernseher zum entspannten Fernsehen sicher von der Decke in Konferenzräumen, Lobbys, Hörsälen, Klassenräumen und Besprechungsräumen ab
Informieren oder unterhalten Sie Ihre Gäste, idealerweise in Hotels, Restaurants oder sonstigen Gastronomiebetrieben
Sparen Sie Platz an der Wand und auf dem Schreibtisch in Ihrem Heimkino
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933949 | |
UPC Code | 065030865470 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl der unterstützten Displays | 1 | |
Kabelmanagement | Ja | |
Montageoptionen | Deckenhalterung | |
VESA-Lochmuster | 200x200 mm | |
300x300 mm | ||
400x200 mm | ||
400x400 mm | ||
600x400 mm | ||
Wandmontierbar | Nein | |
Leistung | ||
Anti-theft | Nein | |
Displayrotation | 360° | |
Gewichtskapazität | 50 kg [110.5 lb] | |
Höhenverstellung | Ja | |
Maximale Anzeigegröße | 70" | |
Maximale Höhe | 500 mm [19.7 in] | |
Minimale Bildschirmgröße | 32" | |
Neigung | +0° / -25° | |
Schwenkung/Drehung | +180° bis -180° | |
Video Wall | Nein | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Produktbreite | 480 mm [18.9 in] | |
Produktgewicht | 7850 g [277.1 oz] | |
Produkthöhe | 1560 mm [61.4 in] | |
Produktlänge | 20 mm [0.8 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 7850 g [277.1 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Deckenhalter und -stange | |
1 - Verlängerungsstange | ||
2 - Vertikale Bügel | ||
1 - Horizontaler Bügel | ||
2 - Bolzen | ||
2 - Muttern | ||
1 - M13-Schraubenschlüssel | ||
1 - M5-Inbusschlüssel | ||
1 - Montageschablone | ||
4 - Schrauben (M5 x 14 mm) | ||
4 - Schrauben (M6 x 14 mm) | ||
4 - Schrauben (M8 x 30 mm) | ||
4 - Schrauben (M6 x 30 mm) | ||
4 - Schrauben (M8 x 50 mm) | ||
4 - Unterlegscheiben | ||
8 - Kurze Abstandhalter | ||
8 - Lange Abstandhalter | ||
4 - Schrauben (6,3 x 55 mm) | ||
4 - Betonanker | ||
4 - Unterlegscheiben | ||
1 - Anleitung |
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.