StarTech.com

TV Deckenhalterung für 32 bis 75 Zoll Fernseher - Vollbeweglich

Deckenhalterung | Vollbewglich | für 32 bis 75 Zoll Fernseher

Produkt-ID: FPCEILPTBSP

  • Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32" bis 75" großen Flachbildfernseher von der Decke abhängen
  • Min/Max-Verlängerung der Stangenlänge von 560 bis 910 mm
  • Robuste Deckenbefestigung aus Stahl mit einer Tragkraft von bis zu 50 kg
Sehen Sie mehr
  • Die voll bewegliche Halterung erlaubt Ihnen, den Bildschirm ohne Einsatz von Werkzeug um 25° nach unten zu neigen oder um +180°/-180° um die Stange herum zu schwenken
  • Min/Max-Verlängerung der Stangenlänge von 560 bis 910 mm
  • Voreingestellte Anpassung auf Augenhöhe garantiert die ideale Positionierung nach dem Aufhängen
183,99 € EUR ohne USt
220,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Deckenhalterung
VESA-Lochmuster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Anti-theft Nein
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 50 kg [110.5 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 75"
Maximale Höhe 910 mm [35.8 in]
Minimale Bildschirmgröße 32"
Minimum Height 560 mm [22 in]
Neigung +0° / -25°
Schwenkung/Drehung +180° bis -180°
Stärke der Montageoberfläche 560 mm bis 910 mm
Video Wall Nein
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 680 mm [26.8 in]
Produktgewicht 4.9 kg [10.8 lb]
Produkthöhe 1150 mm [45.3 in]
Produktlänge 435 mm [17.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 6.8 kg [15.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Deckenhalter und -stange
1 - Verlängerungsstange
2 - Vertikale Bügel
1 - Horizontaler Bügel
2 - Bolzen
2 - Muttern
1 - Schraubenschlüssel
1 - Sechskantschlüssel
1 - Montageschablone
4 - Schrauben (M5 x 14 mm)
4 - Schrauben (M6 x 14 mm)
4 - Schrauben (M6 x 30 mm)
4 - Schrauben (M8 x 30 mm)
4 - Schrauben (M8 x 50 mm)
4 - Rechteckige Unterlegscheiben
8 - Kleine Abstandhalter
8 - Große Abstandhalter
4 - Schrauben (6,3 x 55 mm)
4 - Betonanker
4 - Runde Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

TV Deckenhalterung - für 32
FLATPNLCEIL
TV Deckenhalterung - für 32" bis 75" LCD, LED oder Plasma TV

Deckenhalterung | Fullmotion | für 32 bis 75 Zoll Fernseher

192,99 € ohne USt
231,59 € mit USt
TV Deckenhalterung - 2,5m bis 3m Stange - Für 32
FPCEILPTBLP
TV Deckenhalterung - 2,5m bis 3m Stange - Für 32" bis 75" TVs - Vollbeweglich

Deckenhalterung | verstellbar | für 32 bis 75 Zoll Fernseher

202,99 € ohne USt
243,59 € mit USt

Zubehör