Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Flache Flachbildfernseher Wandhalterung - Kippbar - für 37" bis 70" TV - Diebstahlsicherung

Produkt-ID: FPWTLTBAT

Befestigen Sie Ihren Flachbildfernseher sicher an einer Wand, und passen Sie Ihren Blickwinkel durch einfache Neigungseinstellungen an

Merkmale
  • Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 37- bis 70-Zoll-Fernseher an der Wand montieren.

  • Die flache TV-Halterung steht nur 51 mm von der Wand ab.

  • Neigung für einen optimalen Blickwinkel zwischen -10° und +5° einstellbar

Mehr Merkmale . . .
  • Der verschließbare Bügel hält den Fernseher sicher und dient als Diebstahlschutz (Vorhängeschloss erforderlich), ideal für Bereiche mit hohem Besucheraufkommen oder ohne Überwachung

  • Passt bei gewölbten Fernsehern mit kompatibler VESA-Halterung

  • Robuste Stahl-TV-Wandbefestigung mit einer Tragkraft von bis zu 40 kg

  • Werkzeuglose Montage für schnelle und einfache Installation

  • Integrierte Wasserwaage stellt korrekte Ausrichtung bei der Installation sicher

  • Unterstützt VESA-konforme Fernseher: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400

Verfügbar in
86,99 € EUR ohne USt
104,39 € mit USt

ID: FPWTLTBAT

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Sparen Sie Platz, und verbessern Sie gleichzeitig das Erscheinungsbild Ihres Arbeitsbereichs mit dieser flachen TV-Wandhalterung. Die Halterung befindet sich dicht an der Wand, hält einen VESA-konformen Fernseher von 37 bis 70 Zoll und bietet Schutz vor Diebstahl sowie eine einstellbare Neigung für den optimalen Blickwinkel.

Flaches Design für Besprechungsbereiche oder Digital Signage

Positionieren Sie Ihren Flachbildfernseher oder Monitor an einem Standort, der für Besucher, Kunden und Mitarbeiter praktisch ist. Die Wandhalterung hält den Fernseher sicher an seiner Position, nur 51 mm von der Wand entfernt, für ein elegantes und flaches Erscheinungsbild.  

Sie ist ideal für Lobbys, Flure, Besprechungsräume, Arbeitsbereiche, von Kunden frequentierte Bereiche oder zur Erstellung einer Digital-Signage-Lösung. Die TV-Wandbefestigung unterstützt die meisten 37 Zoll bis 70 Zoll großen und bis zu 40 kg schweren LED- und LCD-Flachbildfernseher

Stellen Sie den Betrachtungswinkel ein

Die TV-Wandhalterung lässt sich zwischen -10° und +5° neigen, sodass Sie den Winkel einfach einstellen und nach Ihren Wünschen anpassen können.

Diebstahlsicherung

Die aus robustem Stahl hergestellte TV-Wandhalterung hält den Fernseher sicher und schützt so Ihre Investition. Die TV-Halterung verfügt über einen Stahlbügel, der mit einem Vorhängeschloss (separat erhältlich) gesichert werden kann, um den Fernseher vor Diebstahl zu schützen, und ist somit ideal für Bereiche mit hohem Besucheraufkommen und minimaler Überwachung. 

Einfache Anbringung

Durch eine integrierte Wasserwaage lässt sich sicherstellen, dass der Fernseher für einen optimalen Blickwinkel gerade an der Wand ausgerichtet ist. 

Das FPWTLTBAT wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Anwendungen
  • Bringen Sie Ihren Flachbildfernseher sicher in einem Klassenzimmer, Hörsaal oder Tagungsraum oder in von Kunden frequentierten Bereichen wie der Lobby an.
  • Informieren oder unterhalten Sie Ihre Gäste, idealerweise in Hotels, Restaurants oder sonstigen Gastronomiebetrieben
  • Schützen Sie Ihren Fernseher mit einem abschließbaren Bügel vor Diebstahl - ideal für Bereiche mit hohem Besucheraufkommen und minimaler Überwachung.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Nein
Kabelmanagement Nein
Montageoptionen Wandmontage
VESA-Lochmuster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
Leistung
Anti-theft Ja
Fits Curved TV Ja
Gewichtskapazität 40 kg [88.4 lb]
Maximale Anzeigegröße 70"
Minimale Bildschirmgröße 37"
Video Wall Nein
Physische Eigenschaften
Produktbreite 51 mm [2 in]
Produktgewicht 3.8 kg [8.3 lb]
Produkthöhe 440 mm [17.3 in]
Produktlänge 998 mm [39.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 4.8 kg [10.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandhalterung
1 - Sicherheitsbügel
1 - Linke Adapterhalterung
1 - Rechte Adapterhalterung
1 - Wasserwaage
2 - Dekorative Abdeckungen
4 - Dekorative Deckschrauben
4 - Schrauben (M5 x 14 mm)
4 - Schrauben (M6 x 14 mm)
4 - Schrauben (M8 x 50 mm)
4 - Schrauben (M6 x 30 mm)
4 - Schrauben (M8 x 30 mm)
4 - Rechteckige Unterlegscheiben
8 - Kleine Abstandhalter
8 - Große Abstandhalter
6 - Schrauben
6 - Betonanker
6 - Runde Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.