StarTech.com

Dual-Slot M.2 auf SATA Adapter für 2,5" Laufwerksschacht - RAID

Schaffen Sie Hochleistungsspeicher mit konfigurierbarem RAID durch Anschluss zweier M.2 SATA-SSDs an eine 2,5"-SATA-Schnittstelle

Produkt-ID: S322M225R

  • Installation von zwei M.2-SSD-Laufwerken in einem einzelnen 2,5"-Laufwerksschacht
  • Unterstützung mehrerer RAID-Modi: RAID 0, 1, Spanning oder JBOD
  • Befestigungshalterung aus Stahl mit offenem Rahmen und 2,5"-SATA-Formfaktorgehäuse
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt 2,5"-SATA-Laufwerksschächte mit 7 mm oder größer
  • Unterstützt M.2-SATA-SSDs mit Key B - M.2-Laufwerke mit voller Länge (2230, 2242, 2260, 2280)
  • Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
  • Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
  • TRIM-Unterstützung zur Verbesserung der Stabilität und Leistung Ihrer M.2-NGFF-SSDs
  • SMART-Unterstützung
  • Einfache Installation dank enthaltener notwendiger Hardware
59,99 € EUR ohne USt
71,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1092R
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Schnittstelle SATA
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 2230
2242
2260
2280
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Nicht kompatibel mit M.2 NVMe- oder AHCI PCI-Express-SSDs
Damit mehrere Laufwerke im JBOD-Modus angezeigt werden, muss der SATA-Controller Ihres Computers auch Port Multiplier unterstützen.
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
BIG (übergreifend oder verkettet)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur +5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Feuchtigkeit 15 % bis 90 %
Lagertemperatur -25°C to +70°C (-13°F to +158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 41 g [1.4 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 110 g [3.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dual-M.2-zu-SATA-Host-Adapter
2 - Hardware-Sätze für Laufwerk-Montage
4 - Adapter-Montageschrauben
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32MSAT257
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein mSATA-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
Dual mSATA SSD auf 2,5
25SAT22MSAT
Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt
40 Pin IDE PATA auf 2,5
IDE2SAT2
40 Pin IDE PATA auf 2,5" SATA Adapter / Konverter für HDD/SSD/ODD

Schließen Sie Ihre SATA-Festplatte oder Ihr Blu-ray/DVD/CD ROM-Laufwerk an ein IDE-Mainboard an

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte
SAT32MSATM
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte

Verwandeln Sie eine SATA-Host-Verbindung in einen mSATA-Port

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
MSAT2SAT3
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter

Verwandeln Sie eine mSATA-Host-Verbindung in einen standardmäßigen SATA-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

Zubehör