StarTech.com

USB 3.0 Dual SATA Dockingstation mit USB Schnelllade-Hub, UASP-Unterstützung und Lüfter - Weiß

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs, und ergänzen Sie USB-Schnellladefunktion in einer eleganten weißen Dockingstation

Produkt-ID: SDOCK2U33HFW

  • Unterstützt 2,5- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • UASP-konform
  • Integrierter USB 3.0-Hub mit Schnelllade-Port
Sehen Sie mehr
  • 80 mm Kühllüfter mit Drehzahlregelung (einschließlich Abschaltung)
  • Konfigurierbare Energieverwaltung
  • SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit einer Datenbandbreite von bis zu 5 Gbit/s
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
  • Doppelter Einbauschacht mit Toplader-Design mit Laufwerkklappen
  • Elegantes weißes Äußeres mit silbernen Akzenten
107,99 € EUR ohne USt
129,59 € EUR mit USt

Überblick

Mit der SDOCK2U33HFW USB 3.0 Dual Festplatten-Dockingstation mit Schnelllade-USB-Hub können Sie zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) gleichzeitig über USB an einen Computer anschließen. Dabei kann der Einschaltzustand (Ein/Aus) jeder einzelnen Festplatte individuell festgelegt werden. Das Gehäuse unterstützt UASP und bietet optimale Leistung mit einer USB 3.0-Verbindung, ist jedoch auch abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1-Hostverbindungen.

Das Festplatten-Dock verfügt über einen integrierten USB 3.0-Hub mit 2-Ports mit dem Sie bis zu 2 zusätzliche USB 3.0-Geräte über denselben USB-Anschluss an Ihren Computer anschließen können. Einer der Ports am Hub verfügt auch über eine Schnellladefunktion, durch die iPads und andere Mobilgeräte ebenso effektiv wie über eine Wandsteckdose geladen werden. Dieser Schnelllade-Port wurde speziell für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Tablets und Smartphones entwickelt.

Mit Unterstützung für UASP ist das Dock mit einem UASP-fähigen Hostcontroller zur Ausnutzung der vollen Leistungsfähigkeit von SATA III-Festplatten bis zu 70% schneller als ein herkömmliches USB 3.0. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Mit Unterstützung für SATA I/II/III, Laufwerke mit großer Kapazität (getestet bis zu 4 TB) und 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatten ist diese HDD/SSD-Dockingstation mit praktisch jeder SATA-Festplatte kompatibel und verbessert drastisch die Speicherung-/Sicherungsfunktionen des Computers. Zudem verfügt das Dock über eine konfigurierbare Energieverwaltung, die den Energieverbrauch senkt und die Lebensdauer Ihrer Laufwerke durch Vermeidung unnötigen Zugriffs verlängert.

Die Dockingstation verfügt über einen eingebauten 80-mm-Kühllüfter, der durch die Kühlung der Festplatten zu deren Zuverlässigkeit und längeren Lebensdauer beiträgt. Die Drehzahlregelung ermöglicht die Anpassung an jeden Festplattentyp während des Betriebs sowie den Ausgleich zwischen Kühlleistung und Geräuschentwicklung.

Mit einem zusätzlichen  SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter  (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Festplatten-Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt SDOCK2U33HFW alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Das SDOCK2U33HFW ist einheitlich weiß mit eleganten silbernen Akzenten und passt hervorragend zu Apple® Mac® und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

UASP Speed Diagram

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

UASP Speed Diagram

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Laden Sie Ihr iPad und andere Mobilgeräte mit dem Schnelllade-Port schneller als mit standardmäßigem USB 3.0. Der Schnelllade-Port wurde speziell für die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Tablets und Smartphones entwickelt
  • Verlängern Sie die Lebensdauer der Festplatte, indem Sie das Laufwerk mit dem integrierten Kühllüfter mit variabler Geschwindigkeit kühl halten
  • Sparen Sie Zeit mit bis zu 70% schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
  • Problemloser Zugriff auf Daten auf zwei separaten Festplatten gleichzeitig mit Dock-Design mit Hot-Swap-fähigem oberem Lade-Einschub. Unterstützt werden sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-HDD/SSDs

Anwendungen

Systemadministratoren, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen

Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivierungszwecken

Kopieren Sie in einem einzelnen externen Dock über einen USB-Anschluss ganz einfach Daten von einem externen Laufwerk auf ein anderes

Für Techniker, die regelmäßig unterschiedliche Festplatten testen und wechseln müssen

IT-Profi, der Tablets und Smartphones laden muss

Datenwiederherstellungsspezialisten, die zum Wiederherstellen von Daten schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Filtertyp Gitter
Gebläse 1 - 80 mm
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Hinweis: Bestimmte Geräte unterstützen möglicherweise das gleichzeitige Laden und Synchronisieren nicht. Trennen Sie in diesen Fällen das Gerät, und stellen Sie den Schalter für "Nur laden" auf "Ein", und schließen Sie das Gerät wieder an.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 1)
1 - Stromversorgung/Aktivität (Laufwerk 2)
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 4A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 1.5A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 72
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß und Silber
Produktbreite 122 mm [4.8 in]
Produktgewicht 1.4 kg [3 lb]
Produkthöhe 145 mm [5.7 in]
Produktlänge 185 mm [7.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.5 kg [3.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDD-Dock
1 - USB 3.0-Kabel (1m)
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf SATA  / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß
SDOCKU33HW
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs mit einer eleganten, weißen Dockingstation mit integriertem 3-Port-USB 3.0-Hub

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5/3,5
SATDOCKU3S
USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation

Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt

Zubehör