StarTech.com

USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für 6 GB/s

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs, und ergänzen Sie USB-Schnellladefunktion in einer eleganten schwarzen Dockingstation

Produkt-ID: SDOCKU33HB

  • Unterstützt 2,5- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • UASP-konform
  • Integrierter USB 3.0-Hub mit Schnelllade-Port
Sehen Sie mehr
  • Konfigurierbare Energieverwaltung
  • SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit einer Datenbandbreite von bis zu 5 Gbit/s
  • Elegantes schwarzes Äußeres mit silbernen Akzenten
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
96,99 € EUR ohne USt
116,39 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Mit dem USB 3.0-Festplatten-Dock mit Schnelllade-USB-Hub SDOCKU33HB können Sie ganz einfach 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD) über einen verfügbaren USB-Port wechseln. Das Gehäuse unterstützt UASP und bietet optimale Leistung mit einer USB 3.0-Verbindung, ist jedoch auch abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1-Hostverbindungen.

Das Festplatten-Dock verfügt über einen integrierten USB 3.0-Hub mit 3-Ports mit dem Sie bis zu 3 zusätzliche USB 3.0-Geräte über denselben USB-Anschluss an Ihren Computer anschließen können. Einer der Ports am Hub verfügt auch über eine Schnellladefunktion, durch die iPads und andere Mobilgeräte ebenso effektiv wie über eine Wandsteckdose geladen werden. Dieser Schnelllade-Port wurde speziell für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Tablets und Smartphones entwickelt.

Das Dock verfügt über UASP und unterstützt beim Koppeln mit einem UASP-fähigen Host-Controller bis zu 70% schnellere Leistung als das herkömmliche USB 3.0. UASP verwendet ein effizienteres Protokoll als das herkömmliche USB BOT (Bulk-Only Transport) und reduziert so die Latenz und erhöht deutlich die Übertragungsgeschwindigkeit, um das volle Potenzial Ihrer SATA III-Festplatten zu nutzen.  Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Mit Unterstützung für SATA I/II/III, Laufwerke mit großer Kapazität (getestet bis zu 4 TB) und 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatten ist diese HDD/SSD-Dockingstation mit praktisch jeder SATA-Festplatte kompatibel und verbessert drastisch die Speicherung-/Sicherungsfunktionen des Computers. Zudem reduziert die konfigurierbare Energieverwaltung den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer Ihrer Laufwerke durch Vermeidung von unnötigen Zugriffen.

Mit einem zusätzlichen SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt SDOCKU33HB alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.

Der SDOCKU33HB wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

UASP Speed Diagram

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

UASP Speed Diagram

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Laden Sie Ihr iPad und andere Mobilgeräte mit dem Schnelllade-Port schneller als mit standardmäßigem USB 3.0. Der Schnelllade-Port wurde speziell für die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Tablets und Smartphones entwickelt
  • Sparen Sie Zeit mit bis zu 70% schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
  • Problemloser Zugriff auf Laufwerksdaten mit Dock-Design mit Hot-Swap-fähigem oberem Ladeeinschub. Unterstützt werden sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-HDD/SSDs

Anwendungen

Datenwiederherstellungsspezialisten, die zum Wiederherstellen von Daten schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen

Für Techniker, die regelmäßig unterschiedliche Festplatten testen und wechseln müssen

Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivierungszwecken.

IT-Profi, der Tablets und Smartphones laden muss

Systemadministratoren, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - USB 3.0 A (Schnellladung, 9-polig, SuperSpeed) Buchse
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Hinweis: Bestimmte Geräte unterstützen möglicherweise das gleichzeitige Laden und Synchronisieren nicht. Trennen Sie in diesen Fällen das Gerät, und stellen Sie den Schalter für "Nur laden" auf "Ein", und schließen Sie das Gerät wieder an.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 1A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 72 mm [2.8 in]
Produktgewicht 350 g [12.4 oz]
Produkthöhe 55 mm [2.2 in]
Produktlänge 130 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.6 kg [1.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDD-Dock
1 - USB 3.0-Kabel (1m)
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf SATA  / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß
SDOCKU33HW
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs mit einer eleganten, weißen Dockingstation mit integriertem 3-Port-USB 3.0-Hub

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB 3.0 Dual SATA Dockingstation mit USB Schnelllade-Hub, UASP-Unterstützung und Lüfter - Weiß
SDOCK2U33HFW
USB 3.0 Dual SATA Dockingstation mit USB Schnelllade-Hub, UASP-Unterstützung und Lüfter - Weiß

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs, und ergänzen Sie USB-Schnellladefunktion in einer eleganten weißen Dockingstation

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
PEXUSB3S4V
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
2 Port Mini PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Adapter Karte mit UASP Unterstützung
MPEXUSB3S22B
2 Port Mini PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Adapter Karte mit UASP Unterstützung

Fügen Sie Ihrem PC zwei USB 3.0-Ports über einen Mini PCI Express-Steckplatz hinzu.

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5/3,5
SATDOCKU3S
USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation

Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt

Zubehör