StarTech.com
Ausgelaufen

SATA/IDE Festplatten Dockingstation auf USB 6,4/ 8,9 cm - HDD Docking Station 2,5/3,5"

Verbinden Sie sowohl eine IDE- als auch eine SATA-Festplatte über USB 2.0 mit Ihrem Computer.

Produkt-ID: UNIDOCK2U

  • SATA-Anschluss mittels Toplader-Einschub
  • IDE-Daten- und Strom-Anschlüsse in der Frontblende
  • Patentierter Laufwerkauswurfmechanismus
Sehen Sie mehr
  • Ein-/Ausschalter mit eingebauter Status-LED
  • Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
  • Kompatibel mit PATA (IDE)-Festplatten (66/100/133 Mbit/s).
  • Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Unterstützt 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
  • Kompakter, Desktop-ähnlicher Formfaktor
  • Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel
0,00 € EUR ohne USt
0,00 € EUR mit USt

Überblick

Die HDD-Dockingstation UNIDOCK2U gewährt sofortigen Vollzugriff auf jede 2.5-Zoll- und/oder 3,5-Zoll-IDE- oder SATA-Festplatte ohne Einbau des Laufwerks in einen Computer oder ein externes Gehäuse. Mit Hilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerke von bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerke von bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Wenn die HDD-Dockingstation über eine einzelne USB 2.0-Verbindung an den Hostcomputer angeschlossen ist, können sowohl eine IDE- als auch eine SATA (SATA, SATA II, SATA III) Festplatte gleichzeitig mit ihr verbunden werden - eine praktische Lösung, um zum Beispiel Daten von einem IDE-Laufwerk auf ein SATA-Laufwerk (oder umgekehrt) zu verschieben oder einfach schnellen Zugriff auf die Inhalte beider Festplatten erlangen.

Die Festplatten-Dockingstation ist die ideale Lösung für jede Laptop- oder Desktop-Anwendung, mit Plug and Play-Unterstützung bei den meisten Betriebssystemen, um einen schnellen Austausch der Festplatten und praktischen Zugriff auf Ihre wertvollen Daten zu gewährleisten.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Verbinden Sie eine SATA- und eine IDE-Festplatte gleichzeitig oder separat einfach über eine USB 2.0-Schnittstelle mit Ihrem Computer.
  • Das Toplader-Design mit dem einzigartigen Laufwerkauswurfmechanismus ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff auf die Daten, ohne die Festplatten in ein Gehäuse oder einen Rahmen einzubauen.
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts

Anwendungen

Übertragen Sie Dateien direkt zwischen SATA- und IDE-Festplatten, ohne sie zuvor auf dem Hostcomputer zwischenzuspeichern oder mehrere Geräte zu verwenden.

Schneller Datenzugriff auf 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerke zum Abrufen von Daten

Datenrettungsspezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen.

Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken.

Techniker, die mehrere Festplatten testen oder benchmarken.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID JMicron - JM20337
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA & IDE
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Einbauvorgänge 15,000 Cycles
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB B (4-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Stecker
1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 HDD) Stecker
1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Laufwerkaktivität
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Feuchtigkeit 8 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 93 mm [3.7 in]
Produktgewicht 413 g [14.6 oz]
Produkthöhe 65 mm [2.6 in]
Produktlänge 145 mm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universeller SATA-IDE-USB 2.0-Festplattendock
1 - 40-Pol- + LP4-auf-44-Pol-IDE-Kabel
1 - IDE 40-auf-40-Pol-Kabel
1 - LP4-Stromkabel
1 - USB 2.0 Kabel
3 - Netzkabel
1 - Universales Netzteil
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör