StarTech.com

Zweifach SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0

Greifen Sie mit dieser SATA-Festplatten-Dockingstation schnell auf zwei Ihrer 2,5"- oder 3,5"-SATA-III-SSDs/HDDs zu

Produkt-ID: SDOCK2U33V

  • Greifen Sie gleichzeitig auf zwei 2,5/3,5"-SATA-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) zu, und tauschen Sie die Laufwerke per Hot-Swap
  • USB 3.0 mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
  • Praktisches Toplader-Design mit unabhängigen Laufwerksklappen
Sehen Sie mehr
  • Plug-and-Play-Funktionalität
  • Einfache Einrichtung ohne Treiber- oder Softwareinstallation
88,99 € EUR ohne USt
106,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Laufwerkkapazität Derzeit mit Festplatten bis zu einer Kapazität von 10 TB bei 7.200 U/min getestet
Portvervielfältigung Nein
RAID Nein
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse Output
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Laufwerk-Aktivitäts-LED
1 - Ein-/Aus-LED
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 13 cm [5.1 in]
Produktgewicht 370 g [13.1 oz]
Produkthöhe 6.2 cm [2.4 in]
Produktlänge 11.4 cm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.8 kg [1.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Laufwerk-Dockingstation
1 - 1,2m USB 3.0 Kabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für 6 GB/s
SDOCKU33HB
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für 6 GB/s

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs, und ergänzen Sie USB-Schnellladefunktion in einer eleganten schwarzen Dockingstation

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5/3,5
SATDOCKU3S
USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation

Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt
USB 3.0 auf SATA  / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß
SDOCKU33HW
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs mit einer eleganten, weißen Dockingstation mit integriertem 3-Port-USB 3.0-Hub

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP
SDOCKU33BV
USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP

Docken Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-SSDs/HDDs über USB 3.0 mit UASP

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt
2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5
SDOCK2U33
2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD

Docken Sie zwei 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-SSDs/HDDs über USB 3.0 mit UASP

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Docken Sie zwei 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über leistungsfähiges USB 3.1 Gen 2 mit UASP

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5
SDOCK2U313R
USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min

Kopieren oder docken Sie eine SATA SSD/HDD mit schneller Leistung - funktioniert sowohl mit USB-C- als auch mit USB-A-fähigen Geräten

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt

Zubehör