Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4 Bay festplatten Dockingstation für 2,5"/3,5" SSDs und HDDs - eSATA/USB 3.0 zu SATA (6 Gbit/s) (SDOCK4U33E)
SATA Festplatten Dockingstation auf USB 3.0/ eSATA 4x6,4/ 8,9 cm - HDD Docking Station 2,5/3,5"
Ermöglichen Sie schnellen Zugriff auf vier 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA HDDs über USB 3.0 oder eSATA.
Produkt-ID: SATDOCK4U3E
- Für bis zu 4 SATA-Laufwerke in einer einzigen Dockingstation
- Zwei 60 mm unter den Laufwerken installierte Kühllüfter mit individueller Drehzahlregelung (einschließlich AUS)
- Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- SuperSpeed USB 3.0-kompatible Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen
- High-Speed eSATA mit Port Multiplier Host-Schnittstellen mit Übertragungsraten bis zu 3 Gbit/s
- Patentierte Festplatten-Auswurftasten für jedes einzelne Laufwerk
- Für jedes Laufwerk eine eigene Einschalttaste
- Extra viel Platz zwischen den einzelnen Laufwerken
- Vier große, stabile, rutschfeste Füße
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Kompatibel mit Laufwerken gemäß SATA Revision 1/2/3
Support
Überblick
Die SATDOCK4U3E eSATA und USB 3.0 SATA-Festplatten-Dockingstation mit 4 Einbauschächten stellt eine praktische, zeitsparende Speicherlösung für 2,5- und 3,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD) dar, mit der Sie bis zu 4 SATA-Laufwerke (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 1 TB) schnell und praktisch über eine einzige Verbindung an einen Hostcomputer anschließen können.
Die Festplatten-Dockingstation verfügt über einen SuperSpeed USB 3.0-Anschluss (auch kompatibel mit USB 2.0) mit einer Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbit/s (10 x schneller als USB 2.0) oder mit eSATA-Verbindung und Port Multiplier (bis zu 3 Gbit/s) für die gleichzeitige und schnelle Verbindung mit allen 4 Festplatten.
Die eSATA/USB 3.0 SATA-Festplatten-Dockingstation verfügt darüber hinaus über zwei eingebaute 60-mm-Lüfter mit manuell einstellbarer Drehzahl zur Kühlung der einzelnen Laufwerke. Je nach Art und Betriebsbedingung können die Lüfter eingestellt oder ganz abgeschaltet werden. Einen doppelten Mehrwert erhalten Sie aus dieser Festplatten-Dockingstation, wenn Sie einen SATA-IDE-Festplattenadapter (SAT2IDEADP) verwenden, mit dem Sie jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in einen SATA-Festplattensteckplatz einsetzen können.
Der StarTech.com-Vorteil
- Greifen Sie über eine einzige USB 2.0/3.0- oder eSATA-Verbindung gleichzeitig auf bis zu 4 SATA-Laufwerke zu
- Einschalttasten und Auswurfmechanismen für jede einzelne SATA-Festplatte für den schnellen und einfachen Hot-Swap-Wechsel
- Zwei Lüfter mit einstellbarer Drehzahl ermöglichen eine Regelung der Kühlung für jede Umgebung oder jedes Laufwerk
Anwendungen
IT-Experten, die regelmäßig zwischen mehreren SATA-Laufwerken wechseln müssen
System-Einrichter, die mehrere Laufwerke gleichzeitig und schnell abbilden oder kopieren müssen
Techniker, die von einer einzigen Station aus auf bis zu vier unterschiedliche Laufwerke zugreifen müssen
Nutzer, die mit einer begrenzten Anzahl von USB/eSATA-Ports auf mehrere, externe Laufwerke zugreifen möchten
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl von Laufwerken | 4 | |
Chipset-ID | JMicron - JM321 JMicron - JM539 |
|
Gebläse | 2 - 60 mm | |
Laufwerkgröße | 2.5in & 3.5in | |
Laufwerktyp | SATA | |
Lüfter | Ja | |
Schnittstelle | USB 3.0 & eSATA | |
Leistung | ||
Einbauvorgänge | 15, 000 cycles | |
Max. Laufwerkkapazität | Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min pro Schacht (16 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min (4 TB insgesamt) | |
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
SATA II (3 Gbps) | ||
UASP-Unterstützung | Nein | |
Steckverbinder | ||
Hostanschlüsse | 1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker | |
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse | ||
Laufwerksteckverbinder | 4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Für eSATA-Verbindungen muss der Hostcomputer die Port Multiplier-Technologie unterstützen. Anderenfalls wird nur eine der Festplatten erkannt. | |
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer USB 2.0- oder 3.0-Port oder eSATA-Port | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 4 - Aktivität (Rot) | |
4 - Stromversorgung (Blau) | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 6.5A | |
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Eingangsstrom | 2.5 | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | 4-pin DIN | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 5°C to 80°C (41°F to 176°F) | |
Feuchtigkeit | 8% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 172.7 mm [6.8 in] | |
Produktgewicht | 966 g [34.1 oz] | |
Produkthöhe | 94.7 mm [3.7 in] | |
Produktlänge | 290.5 mm [11.4 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 1.6 kg [3.5 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - HDD-Dockingstationen mit 4 Einbauschächten | |
1 - eSATA-Kabel | ||
1 - USB 3.0 Kabel | ||
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation
Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.
USB auf IDE SATA Festplatten-Duplikator - Standalone Dock
Klonen Sie alle Kombinationen von 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE- oder SATA-Festplatten.
Zubehör
90cm externes eSATA-Kabel geschirmt - St/St
Schließen Sie Ihre externen SATA-Speichergeräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an.
2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket
Verwenden Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten in einer SATA-Festplattendockingstation.
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf
2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle
Schützen Sie Ihre 2,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge
3,5 Zoll Silikon Festplattenschutzhülle
Schützen Sie Ihre 3,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge
2,5" Antistatische Festplatten Aufbewahrungsbox / Schutzgehäuse - Schwarz - 3er Pack
Bietet sichere Handhabung und Antistatik-Schutz für die meisten 2,5-Zoll Festplatten
1 Port eSATA II PCI Express Schnittstellenkarte
Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI Express-Steckplatz um einen eSATA-Port auf.
2 Port PCI Express eSATA Schnittstellenkarte
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer 2 eSATA-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Firmware
-
JMicron_JMS5xx.zip
Version: 255.31.3.41.22
Manual(s):
-
SATDOCK4UxE.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SATDOCK4U3E_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Support Material(s):
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.