StarTech.com

2,5" IDE USB 2.0 Festplattengehäuse - externes 2,5 Zoll HDD Gehäuse in Silber

Verwandeln Sie jedes 2,5-Zoll-IDE-Laufwerk in einen externen Speicher mit USB 2.0-Anschluss.

Produkt-ID: IDE2510U2

  • Leichtgewichtige, stabile Aluminiumkonstruktion
  • Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
  • Betriebs-/Aktivitäts-LED
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit PATA (IDE)-Laufwerken (66/100/133 Mbit/s)
  • Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-IDE-Festplatten
  • Stromversorgung direkt über die USB-Ports
  • Kompaktes, portables Design
  • Mit schützender Transporttasche
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesem externen 2,5-Zoll-IDE-Festplattengehäuse mit USB 2.0 können Sie praktisch jede 2,5-Zoll-IDE-Notebook-Festplatte in die perfekte tragbare Speicherlösung verwandeln. Dieses Festplattengehäuse ist hervorragend zum Speichern digitaler Multimedia-Dateien und für andere anspruchsvolle Anwendungen geeignet und ermöglicht Ihnen die optimale Nutzung Ihrer Festplatte durch einfaches Anschließen an einen Hostcomputer über USB 2.0 (natürlich abwärtskompatibel mit USB 1.1) mit maximalen Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s. Als wahrhaft portable Lösung besteht das Gehäuse aus einer leichtgewichtigen, stabilen Aluminiumkonstruktion und passt dank seiner geringen Größe perfekt in Ihre Hosen- oder Notebooktasche, wenn es einmal nicht in Gebrauch ist. Um Ihnen die Mühe, eine Steckdose für das externe Gehäuse suchen zu müssen, zu ersparen, holt es sich den notwendigen Strom direkt aus dem USB-Anschluss des Hostcomputers - so sind Sie schnell bereit, Ihre Daten zu speichern oder abzurufen.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Das kompakte Aluminiumgehäuse ist eine leichtgewichtige und leicht tragbare Speicherlösung mit optimaler Wärmeableitung.
  • Mit USB 2.0-Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s und der Möglichkeit, den Strom direkt aus bis zu zwei USB-Ports zu beziehen, haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre Daten ohne externe Stromversorgung.
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts

Anwendungen

Schaffen Sie eine schnelle, ultramobile, externe Speicherlösung für Laptops oder Netbooks.

Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer

Erstellung von Daten-Backups auf einem externen Speichergerät

Retten Sie die Daten eines alten Laptop-Laufwerks, oder verwandeln Sie die nun nicht mehr verwendete Festplatte in zusätzlichen externen Speicher.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL811E
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp IDE (ATA)
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Max. Laufwerkkapazität 160 GB bei 5400 U/min
RAID Nein
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grün: Stromversorgung/Rot: Laufwerkaktivität
Strom
Eingangsspannung 5 DC
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 75 mm [3 in]
Produktgewicht 62.1 g [2.2 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 120 mm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5 Zoll IDE-Gehäuse
1 - USB 2.0 Y-Kabel
1 - Schutzhülle
1 - Schraubensatz
1 - Mini-Schraubendreher
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Zubehör