StarTech.com

USB 3.1 Externes Festplattengehäuse - 10Gbit/s - IP65 Norm

Robustes Festplattengehäuse | SATA III 6Gbit/s | 2,5" SSD oder HDD | Militärqualität

Produkt-ID: S251BRU31C3

  • Schützen Sie Ihre Daten in rauen Umgebungen - IP65-zertifiziert für staub- und wasserabweisenden Schutz
  • Schützen Sie Ihr Laufwerk mit einem nach Militärstandards ausgelegten SSD- und HDD-Gehäuse vor Stürzen, Stößen und Vibrationen
  • Schnelle Datenübertragung mit einem externen USB-3.1-Festplattengehäuse mit Unterstützung für 10 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Ortsunabhängiger Zugriff auf 2,5-Zoll-SATA-SSD- oder HDD-Systeme über Ihre USB-C- oder USB-A-Laptops oder -Tablets
  • UASP-kompatibel für 70 % schnellere Leistung bei Anschluss an ein Gerät, das UASP unterstützt
77,99 € EUR ohne USt
93,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM235CM
Industrienormen MIL-STD-810G, Methode 503.5 (Thermoschock)
MIL-STD-810G, Methode 514.6 (Vibration)
MIL-STD-810G, Methode 516.6 (Stoß)
MIL-STD-810G, Methode 507.5 (Feuchtigkeit)
MIL-STD-810G, Methode 509.5 (Salzsprühnebel)
MIL-STD-810G, Methode 510.5, Verfahren I (Sand und Staub)
MIL-STD-810G, Methode 508.6 (Schimmel)
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 7mm
9.5mm
Leistung
4Kn Support Ja
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet bis zu 2 TB bei 7200 U/min
MTBF 48.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Hostanschlüsse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s)
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Diagnose-LED (Strom und Aktivität des Laufwerks)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit 20% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 11.2 cm [4.4 in]
Produktgewicht 304 g [10.7 oz]
Produkthöhe 3 cm [1.2 in]
Produktlänge 14.6 cm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 475 g [16.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Festplattengehäuse
1 - USB-C-zu-USB-C-Kabel
1 - USB-C-zu-USB-A-Kabel
1 - Schaumstoffunterlage
1 - Sechskantschlüssel
1 - Kurzinstallationsaleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf 2,5
S251BRU33
USB 3.0 auf 2,5" SATA 6Gbps / SSD Festplattengehäuse mit UASP

Gehen Sie auf Nummer sicher mit mobilem Festplattenschutz

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5
S251BPU31C3
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C

Fügen Sie Ihrem USB Type-C-fähigem MacBook, Chromebook Pixel oder Laptop einen schnellen und mobilen Datenspeicher hinzu

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID
SM22BU31C3R
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Wandeln Sie zwei M.2-SATA-Laufwerke in ein ultraschnelles, mobiles Speichermedium mit RAID-Funktionalität für erhöhte Leistung oder Redundanz

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt
Dual Slot Festplattengehäuse für mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID
SMS2BU31C3R
Dual Slot Festplattengehäuse für mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Schneller Zugriff auf und Backups von Daten über Ihr USB-C- oder USB-A-fähiges Gerät mit ultraschnellem USB 3.1 Gen 2

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5
S251BU31C3CB
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse mit integriertem USB-C Kabel

Schaffen Sie eine schnelle und mobile Datenspeicherlösung für Ihren USB Type-C-fähigen Laptop

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
Laufwerksgehäuse für 2,5
S251BU31315
Laufwerksgehäuse für 2,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - USB-A, USB-C

Zugriff auf gespeicherte Daten auf Ihrer 2,5"-SATA-SSD/HDD, mit Unterstützung für Laufwerke mit hoher Kapazität mit einer Höhe von bis zu 15 mm

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt
USB-C Festplattengehäuse für 2,5
S251BU31REMD
USB-C Festplattengehäuse für 2,5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 10 Gbit/s - für S251BU31REM

Wandeln Sie eine 2,5"-SATA-HDD/SSD ein eine tragbare Speicherlösung mit USB 3.1 Gen 2, die mit dem S251BU31REM ­Hot-Swap-Schacht kompatibel ist

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
USB 3.1 Dual 3,5
S352BU313R
USB 3.1 Dual 3,5" SATA (6Gbit/s) Festplattengehäuse mit RAID - USB-C und USB-A

Schaffen Sie einen leistungsfähigen externen Speicher mit einem dualen SATA HDD RAID-Array über USB 3.1 (10 Gbit/s)

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5
S252BU313R
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5" SATA Laufwerke

Wandeln Sie zwei 2,5-Zoll-SSDs oder HDDs in leistungsfähige Speicher mit RAID - für USB-C- und USB-A-fähige Geräte

136,99 € ohne USt
164,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke

Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt

Zubehör