StarTech.com

USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C

Fügen Sie Ihrem USB Type-C-fähigem MacBook, Chromebook Pixel oder Laptop einen schnellen und mobilen Datenspeicher hinzu

Produkt-ID: S251BPU31C3

  • Nutzen Sie den USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop oder Tablet für einen mobilen externen Speicher für ein 2,5-Zoll-SSD/HDD
  • Erzielen Sie extrem hohe Datenübertragungsraten dank USB 3.1 (10 Gbit/s)
  • Werkzeuglose Bauweise und leichtes Gehäuse für einfache Installation und praktische Mobilität
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
  • Unterstützt Laufwerke mit einer Höhe von 5 mm, 7 mm und 9,5 mm
  • UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Mit USB-C-auf-Micro B-Kabel
41,99 € EUR ohne USt
50,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 2TB und 7200 U/min
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Stecker
1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Stecker
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 88 mm [3.5 in]
Produktgewicht 69 g [2.4 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 13.2 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 13.7 cm [5.4 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 180 g [6.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1-auf-2,5-SATA-HDD-Gehäuse
1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel - 51 cm
1 - Laufwerkspolster
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5
S251BU31C3CB
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse mit integriertem USB-C Kabel

Schaffen Sie eine schnelle und mobile Datenspeicherlösung für Ihren USB Type-C-fähigen Laptop

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke

Holen Sie sich super schnellen Zugriff auf Daten, indem Sie eine 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops verbinden

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke

Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Docken Sie zwei 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über leistungsfähiges USB 3.1 Gen 2 mit UASP

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Docken Sie 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über ein leistungsfähiges USB 3.1 mit UASP an

76,99 € ohne USt
92,39 € mit USt
Verschlüsseltes SATA III Gheäuse für 2,5
S2510BU33PW
Verschlüsseltes SATA III Gheäuse für 2,5" Festplatten - USB 3.0

Wandeln Sie ein 6-Gbit/s-HDD oder SSD in einen sicheren, externen Speicher mit Kennworteingabe über Touchpad um

116,99 € ohne USt
140,39 € mit USt
Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
2,5
SAT2510BU32
2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
2,5
S252BU33R
2,5" Dual Bay Festplattengehäuse - USB 3.0 auf SATA III 6Gbps mit RAID

Eine leistungsfähige Speicherlösung zur Unterstützung von zwei SSD- oder HDD-Laufwerken

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
2,5
S252SMTB3
2,5" Dual SATA III Thunderbolt Festplattengehäuse mit Lüfter

Fügen Sie Ihrem Mac® oder PC über Thunderbolt zwei 2,5-Zoll-SATA-HDDs von bis zu 15 mm Höhe und mit einer gut belüfteten Speicherlösung hinzu, die dafür sorgt, dass Ihre Laufwerke kühl bleiben

386,99 € ohne USt
464,39 € mit USt
USB 3.0 2,5 Zoll SATA III oder IDE Festplattengehäuse mit UASP - Externes SSD / HDD Gehäuse
UNI251BMU33
USB 3.0 2,5 Zoll SATA III oder IDE Festplattengehäuse mit UASP - Externes SSD / HDD Gehäuse

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA III- oder IDE-HDD/SSD in eine externe Festplatte, die über USB 3.0 mit UASP an den Computer angeschlossen werden kann

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
2,5
S2510BPU337
2,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse mit USAP für 7mm SATA III SSD HDD Festplatten

Verwandeln Sie eine 7 mm hohe 2,5-Zoll-SATA III SSD/HDD in ein externes USB 3.0-Laufwerk mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör