StarTech.com

USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse mit integriertem USB-C Kabel

Schaffen Sie eine schnelle und mobile Datenspeicherlösung für Ihren USB Type-C-fähigen Laptop

Produkt-ID: S251BU31C3CB

  • Wandeln Sie ein externes 2,5-Zoll-Laufwerk in einen schnellen USB 3.1-Speicher für Ihr USB-C-fähiges Tablet oder Laptop
  • Integriertes USB-C-Kabel sorgt für höchste Mobilität und bedeutet, dass Sie weniger mitführen müssen
  • Unterstützt SATA I, II, III (bis zu 6 Gbit/s)
Sehen Sie mehr
  • Elegantes, strapazierfähiges Aluminiumgehäuse
  • Unterstützt Laufwerkshöhe von 5 mm bis 9,5 mm
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
50,99 € EUR ohne USt
61,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 5mm
7mm
9.5mm
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 2TB und 7200 U/min
MTBF 100000
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s)
Laufwerksteckverbinder 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Plug
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 273 mm [10.7 in]
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 82.8 mm [3.3 in]
Produktgewicht 126 g [4.4 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 13.9 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 18.9 cm [7.4 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 226 g [8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD-Gehäuse mit USB-C-Kabel
3 - Gehäusemontageschrauben
3 - Laufwerksmontageschrauben
1 - Schraubendreher
1 - Kurzanleitung für Installation
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5
S252BU313R
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5" SATA Laufwerke

Wandeln Sie zwei 2,5-Zoll-SSDs oder HDDs in leistungsfähige Speicher mit RAID - für USB-C- und USB-A-fähige Geräte

136,99 € ohne USt
164,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke

Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium

Wandeln Sie Ihr mSATA- oder mSATA Mini-Laufwerk in eine mobile, leistungsfähige Speicherlösung über USB 3.1 Gen 2 um

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5
S251BPU31C3
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C

Fügen Sie Ihrem USB Type-C-fähigem MacBook, Chromebook Pixel oder Laptop einen schnellen und mobilen Datenspeicher hinzu

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke

Holen Sie sich super schnellen Zugriff auf Daten, indem Sie eine 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops verbinden

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt

Zubehör