Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5" SATA III RAID Festplattengehäuse mit UASP und Lüfter (S3520BU33ER)
2x 3,5" SATA Hot Swap USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit Lüfter
Schließen Sie zwei abnehmbare SATA-Festplatten über einen einzigen USB 3.0-Port an.
Produkt-ID: SAT3520U3R
- Einschubloses Design: 3,5-Zoll-Festplatten werden nicht in separaten Einschüben oder Gehäusen/Rahmen montiert
- SuperSpeed USB 3.0-kompatible Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.
- Unterstützte RAID-Betriebsarten: 0, 1, BIG (verkettet), JBOD
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen
- 55mm Kühllüfter
- Abschließbarer Laufwerkschacht
- LED-Anzeigen für Betrieb und Aktivität
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
Support
Überblick
Mit dem zweifachen, einschublosen 3,5-Zoll SAT3520U3R USB 3.0 SATA-Festplattengehäuse gewinnen Sie schnell und einfach einen externen Speicher hinzu, indem Sie zwei beliebige 3,5-Zoll interne SATA-Festplatten in eine externe Festplatte umwandeln. Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 4 TB pro Schacht) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.
Das Festplattengehäuse besteht aus einem einschublosen System, bei dem die Festplatte nicht in das Gehäuse oder einen Einschub eingebaut werden muss. Einlegen und Entnehmen gehen somit schnell und einfach von der Hand.
Mit der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle, die bis zu 10 mal schneller als die Vorgängerversion USB 2.0 ist, gelingt das Sichern und Übermitteln von großen Dateien schneller als je zuvor. Dabei ist das Gerät weiterhin kompatibel mit den älteren USB 2.0-Systemen. Dank der integrierten RAID-Funktionen (0, 1, BIG, JBOD) lassen sich die beiden Festplatten kombinieren, um je nach Bedarf Geschwindigkeit, Datensicherheit oder Speicherplatz zu steigern.
Der StarTech.com-Vorteil
- Die SuperSpeed USB 3.0-Technologie bietet schnellen Zugriff auf externe Speicher und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Durch das innovative, einschublose Design bauen Sie Festplatten schnell und einfach ein und aus
- Integrierte Unterstützung für die RAID-Betriebsarten 0, 1, JBOD und Verkettung für die meisten privaten oder geschäftlichen Bedürfnisse
Anwendungen
Zusätzliche externe Speicher, die sich einfach von einem Computer auf den anderen übertragen lassen
Erweitern Sie das Speichervolumen von kompakten/eingebetteten Systemen oder Laptops mit einer externen Festplatte
Erhalten Sie zusätzliche, externe Speicherkapazitäten für die Video- oder Bildbearbeitung, wobei das Arbeiten mit sehr großen Dateien erheblich erleichter wird
Erzeugen von zusätzlichem Speicherplatz für die Datensicherung/Archivierung für IT-Fachleute
Verwandeln Sie nicht genutzte SATA-Festplatten in zusätzlichen externen Speicherplatz
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl von Laufwerken | 2 | |
Chipset-ID | JMicron - JMS551 | |
Gebläse | 1 - 55 mm | |
Laufwerkgröße | 3.5in | |
Laufwerkinstallation | Entnehmbar | |
Laufwerktyp | SATA | |
Lüfter | Ja | |
Schnittstelle | USB 3.0 | |
Leistung | ||
Einbauvorgänge | 15, 000 cycles | |
Max. Laufwerkkapazität | Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min pro Schacht (8 TB insgesamt) | |
RAID | Ja | |
Temperaturalarm | Nein | |
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
SATA II (3 Gbps) | ||
UASP-Unterstützung | Nein | |
Unterstützte RAID-Modi | BIG (übergreifend oder verkettet) | |
JBOD - (Just a Bunch of Disks) | ||
RAID 0 (Stripe-Laufwerke) | ||
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke) | ||
Steckverbinder | ||
Hostanschlüsse | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse | |
Laufwerksteckverbinder | 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer USB-Port | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 2 - Aktivität (Blau) | |
2 - Stromversorgung (Blau) | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 3A | |
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 5°C to 80°C (41°F to 176°F) | |
Feuchtigkeit | 8% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Aluminium und Kunststoff | |
Produktbreite | 76 mm [3 in] | |
Produktgewicht | 858 g [30.3 oz] | |
Produkthöhe | 135 mm [5.3 in] | |
Produktlänge | 210 mm [8.3 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 1545 g [54.5 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Festplatten-Gehäuse | |
1 - USB 3.0 Kabel | ||
3 - Netzkabel (NA/GB/EU) | ||
1 - Universales Netzteil | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation
Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.
Zubehör
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf
2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung
Fügen Sie Ihrem ExpressCard-fähigen Laptop zwei bündig einzubauende USB 3.0 Ports hinzu.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Manual(s):
-
SAT3520U3R.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SAT3520U3R_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.