StarTech.com

USB 3.1 Dual 3,5" SATA (6Gbit/s) Festplattengehäuse mit RAID - USB-C und USB-A

Schaffen Sie einen leistungsfähigen externen Speicher mit einem dualen SATA HDD RAID-Array über USB 3.1 (10 Gbit/s)

Produkt-ID: S352BU313R

  • Unterstützt zwei 3,5"-SATA-HDDs/SSDs/SSHDs
  • Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s über USB 3.1 Gen 2-Verbindung
  • Unterstützt RAID 0, RAID 1, JBOD und SPAN (BIG)
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt SATA Revision I/II/III (bis zu 6 Gbit/s)
  • Aluminium- und Kunststoffgehäuse mit Festplatten-Einbauschacht aus Metall
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-USB-C-Port
  • Integrierter Lüfter
  • Mit 2 Kabeln, USB-C-zu-B und USB-A-zu-B
  • Abwärtskompatibel mit USB 3.0 (USB Gen 1), USB 2.0
139,99 € EUR ohne USt
167,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1352R
Gebläse 1 - 50 mm
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet bis 10 TB
MTBF 100.000 Stunden
RAID Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Unterstützte RAID-Modi RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
BIG (übergreifend oder verkettet)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type B (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
2 - Laufwerkaktivität
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3.0A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.0A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 75 mm [3 in]
Produktgewicht 1 kg [2.2 lb]
Produkthöhe 12.5 cm [4.9 in]
Produktlänge 19 cm [7.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15.1 cm [5.9 in]
Package Length 26.1 cm [10.3 in]
Package Width 18.6 cm [7.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.8 kg [3.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gehäuse mit 2 Schächten
1 - Universeller Netzadapter (NA/JP, GB, EU, AU)
1 - USB-A-zu-USB-B-Kabel
1 - USB-C-zu-USB-B-Kabel
1 - Gehäuseständer
8 - Laufwerksschrauben
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke

Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium

Wandeln Sie Ihr mSATA- oder mSATA Mini-Laufwerk in eine mobile, leistungsfähige Speicherlösung über USB 3.1 Gen 2 um

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5
S252BU313R
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5" SATA Laufwerke

Wandeln Sie zwei 2,5-Zoll-SSDs oder HDDs in leistungsfähige Speicher mit RAID - für USB-C- und USB-A-fähige Geräte

136,99 € ohne USt
164,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5
S251BPU31C3
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C

Fügen Sie Ihrem USB Type-C-fähigem MacBook, Chromebook Pixel oder Laptop einen schnellen und mobilen Datenspeicher hinzu

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5
S251BU31C3CB
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse mit integriertem USB-C Kabel

Schaffen Sie eine schnelle und mobile Datenspeicherlösung für Ihren USB Type-C-fähigen Laptop

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
Laufwerksgehäuse für 2,5
S251BU31315
Laufwerksgehäuse für 2,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - USB-A, USB-C

Zugriff auf gespeicherte Daten auf Ihrer 2,5"-SATA-SSD/HDD, mit Unterstützung für Laufwerke mit hoher Kapazität mit einer Höhe von bis zu 15 mm

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt
Dual Slot Festplattengehäuse für mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID
SMS2BU31C3R
Dual Slot Festplattengehäuse für mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Schneller Zugriff auf und Backups von Daten über Ihr USB-C- oder USB-A-fähiges Gerät mit ultraschnellem USB 3.1 Gen 2

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID
SM22BU31C3R
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Wandeln Sie zwei M.2-SATA-Laufwerke in ein ultraschnelles, mobiles Speichermedium mit RAID-Funktionalität für erhöhte Leistung oder Redundanz

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 4 Bay 3.5
S3540BU33E
USB 3.0 / eSATA 4 Bay 3.5" SATA III Festplattengehäuse mit HDD Lüfter und UASP

Verbinden Sie vier Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

257,99 € ohne USt
309,59 € mit USt
1HE Rackmount 4 Bay 3,5
SAT35401U
1HE Rackmount 4 Bay 3,5" SATA / SAS Festplattengehäuse für 6GB/s

Verwandeln Sie vier 3,5-Zoll-SATA/SAS-Laufwerke in eine 1U-Rack-Montage-Lösung mit externer Mini SAS-Verbindung

471,99 € ohne USt
566,39 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5
S3520BU33ER
USB 3.0 / eSATA 2-fach 3,5" SATA III RAID Festplattengehäuse mit UASP und Lüfter

Schaffen Sie ein externes duales 3,5-Zoll-HDD-SATA-RAID-Array mit Verbindung über entweder USB 3.0 mit UASP oder eSATA

128,99 € ohne USt
154,79 € mit USt
USB 3.0-Zweifach-3,5-Zoll-SATA III-Festplatten-RAID-Gehäuse mit Schnelllade-USB-Hub und UASP
S352BU33HR
USB 3.0-Zweifach-3,5-Zoll-SATA III-Festplatten-RAID-Gehäuse mit Schnelllade-USB-Hub und UASP

Schließen Sie zwei 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten über USB 3.0 mit UASP in einem RAID-Array an Ihren Computer an, oder schließen Sie USB-Geräte mit dem integrierten 2-Port-USB 3.0-Schnellladehub an

137,99 € ohne USt
165,59 € mit USt
USB 3.0 / eSATA Dual Bay  Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten
S352BU33RER
USB 3.0 / eSATA Dual Bay Festplattengehäuse mit UASP für SATA III Festplatten

Verbinden Sie zwei Hot Swap-fähige 3,5-Zoll-SATA III-Festplatten extern über USB 3.0 mit UASP oder eSATA mit Ihrem Computer

166,99 € ohne USt
200,39 € mit USt

Zubehör