StarTech.com

USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 mit dem Dock für einfachen Zugriff

Produkt-ID: SATDOCK2REU3

  • Unterstützt 2,5- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • Eigenständige Sektor-für-Sektor-Festplattenkopie
  • Eigenständiges Single Pass-Überschreiben/Löschen
Sehen Sie mehr
  • SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit einer Datenbandbreite von bis zu 5 Gbit/s
  • Die Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
  • Unterstützt SATA Revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
  • Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
  • Integrierte LED-Fortschrittsleiste
101,99 € EUR ohne USt
122,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID Prolific - PL2775
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 11GBpm
Löschmodi 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
Max. Datenübertragungsrate 3 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ziellaufwerk muss genau so groß wie das Quelllaufwerk oder größer sein
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - HDD1/75 %
1 - HDD2/100 %
1 - Link/25 %
1 - Strom/50 %
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 3000mA
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Feuchtigkeit 5-90%
Lagertemperatur -10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 10.3 cm [4.1 in]
Produktgewicht 424 g [15 oz]
Produkthöhe 6.2 cm [2.4 in]
Produktlänge 12.8 cm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13 cm [5.1 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 885 g [31.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDD-Dock
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Benutzerhandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5 / 3,5
SATDUP11
2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14 GB/s Duplizier-Geschwindigkeit

Klonen oder Löschen Sie 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Festplatten ohne Hostcomputerverbindung

513,99 € ohne USt
616,79 € mit USt
USB 3.0 auf SATA  / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß
SDOCKU33HW
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs mit einer eleganten, weißen Dockingstation mit integriertem 3-Port-USB 3.0-Hub

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's
USBDUP12
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's

USB Cloner | 1,5 pro Minute | USB 2.0 | TAA konform

167,99 € ohne USt
201,59 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

588,99 € ohne USt
706,79 € mit USt
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für 6 GB/s
SDOCKU33HB
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für 6 GB/s

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs, und ergänzen Sie USB-Schnellladefunktion in einer eleganten schwarzen Dockingstation

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB auf IDE SATA Festplatten-Duplikator - Standalone Dock
UNIDUPDOCK
USB auf IDE SATA Festplatten-Duplikator - Standalone Dock

Klonen Sie alle Kombinationen von 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE- oder SATA-Festplatten.

263,99 € ohne USt
316,79 € mit USt

Zubehör