StarTech.com

USB auf IDE SATA Festplatten-Duplikator - Standalone Dock

Klonen Sie alle Kombinationen von 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE- oder SATA-Festplatten.

Produkt-ID: UNIDUPDOCK

  • Laufwerksduplizierung Sektor-für-Sektor, inklusive des geschützten Bereichs HPA.
  • Integriertes LCD-Display zur Anzeige des Kopier-Fortschritts und des Funktionsmenüs.
  • Kompatibel mit sowohl SATA (1,5/3,0/6,0 Gbit/s) als auch IDE (66/100/133 Mbit/s)-Laufwerken.
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt 2,5-oder 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD).
  • Eingebaute Schnell-Löschfunktion für Laufwerke.
  • Zusätzliche unabhängige Funktionen: Vergleichen und Vorscannen von Laufwerken sowie Hardware-Selbstdiagnose.
  • Manuelle Umschaltung zwischen Duplikator- und Dockingstation-Betrieb.
  • Eingebaute RAID 0/1 und BIG-Funktionen
  • Eingebauter Kurzschlussschutz für Laufwerke.
  • High-Speed USB 2.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
  • Das Paket beinhaltet auch zwei 40-Pin-auf-44-Pin (3,5-Zoll-auf-2,5-Zoll)-IDE-Adapter für Kompatibilität mit mobilen Festplatten.
263,99 € EUR ohne USt
316,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Chipset-ID ACARD - ARC286
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerktyp SATA & IDE
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 4.2GBpm
Einbauvorgänge 15,000 Cycles
Löschmodi Quick Erase
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min pro Schacht (8 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min (2 TB insgesamt)
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Unterstützte RAID-Modi BIG (übergreifend oder verkettet)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB B (4-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Stecker
2 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.
Strom
Ausgangsspannung 12/5V DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 115V-230V AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 110 mm [4.3 in]
Produktgewicht 236 g [8.3 oz]
Produkthöhe 27 mm [1.1 in]
Produktlänge 151 mm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 854 g [30.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universeller HDD-Duplikator
1 - USB 2.0 A B-Kabel
2 - 40-auf-44-Pol-Adapter
2 - IDE 40-auf-40-Pol-Kabel
2 - LP4-auf-LP4-Kabel
3 - Netzkabel (NA/GB/EU)
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör