StarTech.com

2,5" SATA/SSD Festplatten Wechselrahmen / Gehäuse für 3,5 (8,9cm)/ 5,25 Zoll (13,3cm) Schacht

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk in eine entnehmbare HDD-Sicherungslösung für den Front-Einschub

Produkt-ID: SAT2510U3REM

  • Laufwerkschacht zur Montage an der Vorderseite passt in einen Standard-3,5-Zoll- oder -5,25-Zoll-Schacht
  • Das einzigartige Gehäusedesign bietet die Möglichkeit der Verwendung als interner Wechselrahmen oder externes USB 3.0-Gehäuse
  • Laufwerksauswurf auf Knopfdruck von der Vorderseite
Sehen Sie mehr
  • Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Strapazierfähige Aluminiumkonstruktion (Laufwerkgehäuse)
  • Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
79,99 € EUR ohne USt
95,99 € EUR mit USt

Überblick

Das 2,5-Zoll-SATA-HDD-Wechselsicherungssystem/Wechselrahmen SAT2510U3REM verwandelt ein 2,5-Zoll-SATA-HDD/SSD-Laufwerk in eine Wechselfestplatte, die auch extern als normales USB 3.0-Gehäuse verwendet werden kann.

Diese 2,5-Zoll-SATA-Wechselfestplatte kann in jeden 3,5-Zoll- oder 5,25-Zoll-Einschub montiert werden, um als Hot-Swap-fähiger Wechselrahmen zu dienen. Laufwerke können dann ganz einfach im Computer installiert und aus ihm entfernt werden, ohne den Computer jedes Mal öffnen zu müssen. So können Sicherungen erstellt werden, die für eine sichere Aufbewahrung/Archivierung bequem entnommen werden können.

Außerhalb des Laufwerkschachtes kann das Gehäuse als standardmäßige externe USB 3.0-Festplatte mit einer Datenübertragungsbandbreite von bis zu 5 Gbit/s (10x mehr als USB 2.0) verwendet werden. Daher ist der 2,5-Zoll-Einbauschacht für Festplatten ein hervorragendes Zubehör für Menschen, die mit sehr großen Dateien arbeiten und sie mitnehmen müssen.

Um die Vielseitigkeit noch zu erhöhen, bietet StarTech.com für das SAT2510U3S zusätzliche 2,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse für SAT2510U3REM, sodass mehrere Gehäuse in dem Hauptcomputer verwendet werden können. Das SAT2510U3REM ist zudem abwärts kompatibel mit dem USB 2.0-Modell SAT2510U2S.

Das Wechsel-HDD-Sicherungsgehäuse SAT2510U3REM wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Vereinfacht die Verwaltung/das Mounten von Sicherungslaufwerken durch Hinzufügen eines entfernbaren internen Speichers
  • Ersetzen/tauschen Sie schnell Festplatten aus ohne Öffnen des Computers
  • Vereinfachen Sie Bereitstellungen durch die Möglichkeit, 3,5-Zoll- oder 5,25-Zoll-Einschübe zu installieren
  • Sparen Sie Zeit und sichern Sie Daten schneller, indem Sie SATA-Hostverbindungen mit 6 Gbit/s nutzen
  • Greifen Sie bequem und sicher auf das Laufwerk zu, selbst wenn es aus dem Hostsystem entnommen ist
  • Problemlose Integration in der Industrie mit Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

Anwendungen

Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Hot-Swap-Schacht als Wechselsicherungslösung hinzu

Schalten Sie zwischen einem schnellen internen Speicher und tragbaren externen Speicher um

Umgebungen, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig ersetzt/entfernt werden müssen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Schlüsselsperre Nein
Schnittstelle SATA
USB 3.0
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
MTBF 100,000 hours
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer 3,5- oder 5,25-Zoll-Einschub vorne
Verfügbarer, interner SATA-Datenanschluss
Verfügbarer interner SATA- oder LP4 Molex-Stromanschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität (Grün)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 145.8 mm [5.7 in]
Produktgewicht 410 g [14.5 oz]
Produkthöhe 41.6 mm [1.6 in]
Produktlänge 164.8 mm [6.5 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.7 kg [1.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
1 - 3,5-Zoll-Laufwerkeinschub-Frontblende
1 - 3,5-Zoll-auf-5,25-Zoll-Einschub-Adapter-Slotblech
1 - 15-poliger SATA-Strom-auf-4-poliger SP4-kleines-Floppy-Stromadapterkabel
1 - 4-poliger LP4 Molex-Strom-auf-4-poliger SP4-kleines-Floppy-Stromadapterkabel
1 - SATA-Kabel
1 - USB 3.0 A-auf-Micro B-Kabel
1 - Schraubensatz
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5
HSB220SAT25B
SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

Einfacher trägerloser Aus- und Einbau von zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten in einem 3,5-Zoll-Einbauschacht

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5
HSB100SATBK
SATA Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Hot Swap Festplatten Speicher Rack 3,5"

Einfaches Hot-Swap jeder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte von jedem Computer mit einem 5,25-Zoll-Einschub

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
5,25 Zoll SATA Aluminium Wechselrahmen - Mobiles Speicher Rack für 3,5
DRW115SATBK
5,25 Zoll SATA Aluminium Wechselrahmen - Mobiles Speicher Rack für 3,5" Festplatten

Tauschen Sie SATA-Festplatten in einem PC oder Server schnell und sicher

103,99 € ohne USt
124,79 € mit USt

Zubehör