Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1m USB 2.0 rechts gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel

Produkt-ID: USB2ADC1MUR

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte in ihren Schutzhüllen selbst in schwer erreichbaren und engen Bereichen

Merkmale
  • 1x Gestufter Apple® Dock-Anschluss (30-polig)

  • 1x rechtsgewinkelter USB-Anschluss

  • Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad®

Mehr Merkmale . . .
  • Kompatibel mit allen vorhandenen Kabelanschlüssen der Apple®-Dockingstation (30-polig)

  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
8,99 € EUR ohne USt
10,79 € mit USt

ID: USB2ADC1MUR

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das Apple® (30-polig) Dock-Anschluss-auf-rechtsgewinkeltes USB-Kabel für iPhone®, iPod® und iPad® (1 m) USB2ADC1MUR ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Anschließen von iOS-fähigen mobilen Digitalgeräten an Ihren Computer zum Synchronisieren oder Laden.

Der rechtsgewinkelte USB-Anschluss ermöglicht einen Anschluss in engen Bereichen, während der speziell von StarTech.com entwickelte gestufte Apple Dock-Anschluss mit dem iPhone, iPod oder iPad verbunden wird, selbst wenn diese sich in ihren Schutzhüllen befinden. So muss die Schutzhülle nicht für jeden Ladevorgang entfernt werden.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 1 m langes Apple®-30-Pol-Dock-Anschluss-auf-linksgewinkeltes-USB-Kabel (USB2ADC1MUL), das genauso praktisch ist wie dieses rechtsgewinkelte Kabel, aber ein Anschließen an einen PC oder Mac® oder ein USB-Wand-/Fahrzeugladegerät in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Laden Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen mit dem rechtsgewinkelten USB-Anschluss
  • Lassen Sie Ihr iOS-fähiges digitales Mobilgerät beim Laden in der Schutzhülle dank dieses einzigartigen gestuften Apple® Dock-Anschlusses
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für langfristige Zuverlässigkeit und Leistung
Anwendungen
  • Laden Sie Ihre Apple®-Geräte mit einem Computer, einem USB-Netzladekabel oder einem USB-Kfz-Ladekabel
  • Ersetzen Sie ein beschädigtes oder verlegtes USB-Kabel für Ihr iPhone®/iPod®/iPad®
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/30 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 28 mm [1.1 in]
Produktgewicht 0 kg [0.1 lb]
Produkthöhe 8.5 mm [0.3 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Apple® Dock-Anschluss-auf-rechtsgewinkeltes USB-Kabel
1m USB 2.0 links gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel
USB2ADC1MUL

1m USB 2.0 links gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte in ihren Schutzhüllen selbst in schwer erreichbaren und engen Bereichen

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC1M

1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Apple®-Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 3m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC3M

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel 3m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen (bis zu 3 m) ohne Verlust an Ladezeit, ohne diese Geräte aus ihrer Schutzhülle nehmen zu müssen

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.