StarTech.com

1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt - USB auf Apple Dock Datenkabel weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

Produkt-ID: USB2ADC1MR

  • 1x Rechtwinkliger, gestufter Apple Dock-Anschluss (30-polig)
  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad®
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit allen vorhandenen Kabelanschlüssen der Apple®-Dockingstation (30-polig)
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
11,99 € EUR ohne USt
14,39 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Das USB-Kabel für iPhone®, iPod® und iPad® (1 m) USB2ADC1MR hat einen rechtsgewinkelten Apple® (30-polig) Dock-Verbindungsstecker, der das Kabel auf eine Weise positioniert, die Ihnen einfachen Zugriff auf Ihr iOS-fähiges mobiles Digitalgerät im Hoch- als auch im Querformat und sogar während des Aufladens ermöglicht.

Außerdem bietet das USB-auf-iPhone Kabel einen einzigartig konstruierten, gestuften, von StarTech.com entworfenen Apple Dock-Anschluss. Im Gegensatz zu einem regulären Anschluss lässt sich der exklusive gestufte Anschluss auch dann in ein iPhone, einen iPod oder iPad einstecken, wenn diese sich in einer Schutzhülle befinden. So müssen Sie das Gerät nicht ständig aus der Hülle nehmen, um es zu laden/synchronisieren.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 1 m langes, linksgewinkeltes Apple®-30-Pol-Dock-Anschluss-auf-USB-Kabel (USB2ADC1ML), das genauso praktisch ist wie dieses rechtsgewinkelte Kabel, aber ein Anschließen von iPhone, iPod oder iPad in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Bietet selbst beim Laden uneingeschränkten Zugriff auf Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® im Quer- oder Hochformat.
  • Lassen Sie Ihr iOS-fähiges digitales Mobilgerät beim Laden in der Schutzhülle dank dieses einzigartigen gestuften Apple® Dock-Anschlusses
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Anwendungen

Texten, arbeiten oder spielen Sie auf Ihrem iPhone®/iPad®/iPod®, ohne dass das Kabel im Weg ist, sogar während des Aufladens

Laden Sie Ihre Apple®-Geräte mit einem Computer, einem USB-Netzladekabel oder einem USB-Kfz-Ladekabel

Ersetzen Sie ein beschädigtes oder verlegtes USB-Kabel für Ihr iPhone®/iPod®/iPad®

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 0 kg [0 lb]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m USB-rechtwinkliges Kabel für iPhone®/iPod®/iPad®

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt 50cm - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC50CMR
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt 50cm - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht viel Platz einnimmt und nicht im Weg ist

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC2ML
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt