StarTech.com

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

Produkt-ID: USB2ADC2ML

  • 1x Linksgewinkelter, gestufter Apple Dock-Anschluss (30-polig)
  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • Hochwertiges 0,25 mm²-Kabel
Sehen Sie mehr
  • Bietet 2 m Kabellänge
  • Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad®
  • Kompatibel mit allen vorhandenen Kabelanschlüssen der Apple®-Dockingstation (30-polig)
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
18,99 € EUR ohne USt
22,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade auf linksgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m USB-linksgewinkeltes Kabel für iPhone®/iPod®/iPad®

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt 50cm - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß
USB2ADC50CMR
USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt 50cm - USB auf Apple Dock Datenkabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht viel Platz einnimmt und nicht im Weg ist

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt - USB auf Apple Dock Datenkabel weiß
USB2ADC1MR
1m USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel rechts gewinkelt - USB auf Apple Dock Datenkabel weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt

Zubehör