Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3,5mm Klinke auf 2 x 3 pol Klinke Headset Audio Splitter / Y-Adapter - Weiß
Teilt den Ton von Ihrem iPod®/MP3-Player zu zwei Kopfhörergarnituren.
Produkt-ID: MUY1MFFADPW
- Vollständig weißes Design
- Slimline-Anschlüsse, vergossen
- Vergossener Steckverbinder mit Zugentlastung
- Kompaktes Leichtbaudesign
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das weiße Slim Kopfhörer-Splitter-Kabel MUY1MFFADPW splittet einen einzelnen 3,5-mm-Audioausgang in zwei separate Ausgänge, sodass Sie zwei Kopfhörer oder Lautsprecher an Ihren MP3-Player, Tablet-PC oder Laptop anschließen können.
Mit dem Kopfhörer-Y-Kabel können Sie Ihre Lieblingstitel und -Videos mit einem Freund teilen, währen Sie unterwegs sind. Der schlanke, vergossene Anschluss passt selbst dann in einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, wenn sich das Mobilgerät in einer Schutzhülle befindet.
Dieses Splitter-Adapterkabel passt farblich perfekt zu weißen Mobilgeräten und kann für jedes mobile Gerät mit einem 3,5-mm-Mini Jack-Anschluss verwendet werden, z. B. iPhone®, iPod® und iPad®. Dieses Kabel ist kompakt und leicht und nimmt in Ihrer Laptoptasche oder Tragetasche nur wenig Platz ein.
Das weiße Kopfhörer-Splitter-Kabel MUY1MFFADPW wird für garantierte Lesbarkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schließen Sie zwei Kopfhörer und/oder Lautsprecher an einen einzigen 3,5-mm-Audio-Port an
- Ergänzt hervorragend Ihre weißen Mobilgeräte
- Leichte Aufbewahrung in Laptoptasche oder Tragetasche
Anwendungen
Hervorragend geeignet für das Splitten von Audio von MP3-Playern und anderen mobilen Digitalgeräten mit einem 3,5-mm-Audio-Ausgang (z. B. iPod, iPhone, iPad)
Splitten Sie Audio von Ihrer Soundkarte
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933127 | |
UPC Code | 065030856638 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker | |
Steckverbinder B | 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 30 AWG | |
Farbe | Weiß | |
Kabellänge | 152.4 mm [6 in] | |
Produktgewicht | 12 g [0.4 oz] | |
Produktlänge | 152.4 mm [6 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 14 g [0.5 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Weißer Stereo-Splitter-Adapter - 3,5-mm-Stecker auf 2x 3,5-mm-Buchse |
Verwandte Produkte
Schlankes Stereo-Splitter-Kabel - 3,5-mm-Stecker auf 2x 3,5-mm-Buchse
Splitten Sie eine Kopfhörerbuchse auf zwei separate Buchsen auf
15cm Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse
Splitten Sie eine einzelne Kopfhörerbuchse in zwei auf
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- MUY1MFFADPW_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.