StarTech.com

7m DVI-D Dual Link Kabel - DVI Monitorkabel - St/St

Dieses 7 Meter lange DVI-D-Dual Link-Kabel bietet eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit DVI-Digitalgeräten

Produkt-ID: DVIDDMM7M

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
  • Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
34,99 € EUR ohne USt
41,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Ferrit-Kernen 2
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Industrienormen DVI DDWG Standard
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 7 m [23 ft]
Produktbreite 39.600
Produktgewicht 670 g [23.7 oz]
Produkthöhe 16.000
Produktlänge 7 m [23 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 690 g [24.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 7m DVI-D Dual Link-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
2m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
3m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
5m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 5 Meter langen Kabel

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM10M
10m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 10 Meter langen Kabel

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
1 m Dual Link-DVI-D-Kabel Stecker/Stecker - 25-poliges DVID-Digital Monitor-Kabel
DVIDDMM1M
1 m Dual Link-DVI-D-Kabel Stecker/Stecker - 25-poliges DVID-Digital Monitor-Kabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt