StarTech.com

13cm High-Speed HDMI-Kabel - HDMI auf HDMI Mini - Buchse/Stecker

Schließen Sie Ihre tragbaren HDMI® Mini-Geräte, wie z. B. Digitalkameras, an Ihr TV-Gerät oder Ihren Monitor an, mit eingebauter HDMI-Technologie

Produkt-ID: HDACFM5IN

  • Mit dem HDMI® Mini-fähigen Anschluss können mobile HDMI-fähige Geräte an HDMI-fähige Displays oder TV-Geräte angeschlossen werden
  • Hochwertiges Design und hochwertige Konstruktion für optimale Leistung und Mobilität
  • All-in-One-Design zum Übertragen von digitalem Audio und Video über ein einziges Kabel
11,99 € EUR ohne USt
14,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 127 mm [5 in]
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produktlänge 127 mm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 25 g [0.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 13 cm HDMI®-auf-HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker

Zertifikate